Lamiere metalliche / acciaio pre-rettificato / acciaio da bonifica / graduazione libera delle dimensioni

Lamiere metalliche / acciaio pre-rettificato / acciaio da bonifica / graduazione libera delle dimensioni

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
F-S50CRP-[20-300/1]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
S50CRP-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Preventivo 10Free size20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50
1 Preventivo 10Standard20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S50C Finishing (Top & bottom faces) Rotary grinding Finishing (Other than top & bottom faces) Milling

Supporto tecnico