Blocchi di fermo / a forma di cuneo / svasato / angolo del cuneo selezionabile / cuneo di supporto posteriore / incassatura parziale della scanalatura 4 mm

Blocchi di fermo / a forma di cuneo / svasato / angolo del cuneo selezionabile / cuneo di supporto posteriore / incassatura parziale della scanalatura 4 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LBCST25-[30,​35,​40,​45]-A[38,​48,​58,​68,​78,​88,​98]-G[5-20/1]-K5
LBCST25-[30,​35,​40,​45]-A[38,​48,​58,​68,​78,​88,​98]-G[5-20/1]-KN
LBCST40-[45,​50,​55,​60]-A[68,​78,​88,​98,​108]-G[5-22/1]-K[5,​10]
LBCST40-[45,​50,​55,​60]-A[68,​78,​88,​98,​108]-G[5-22/1]-KN
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST (Block height)
(mm)
L (L dimension of block)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
K (Locking angle)
(°)
G (Angle)
(°)
No processing for beveled bottom
1 Preventivo 1030 ~ 452538 ~ 9855 ~ 20-
1 Preventivo 1030 ~ 452538 ~ 98-5 ~ 20KN
1 Preventivo 10454068 ~ 1085 ~ 105 ~ 22-
1 Preventivo 10454068 ~ 108-5 ~ 22KN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Positioning type Material O1 Tool Steel Bolt fixing PL installation
Oil groove Non-oil groove With/without angular hole No H/E (Inlay part dimension)(mm) 4

Supporto tecnico