Blocchi di fermo / cuneiformi / svasatura / supporto del perno inclinato / incassatura parziale della scanalatura
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
ABPXE8-15-A[15,​18,​20]
ABPXE8-20-A[15,​18,​20]
ABPXE8-25-A[15,​18,​20]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA/W (Block width)
(mm)
A (Angle)
(°)
1 Preventivo 101515 ~ 20
1 Preventivo 102015 ~ 20
1 Preventivo 102515 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Positioning type Material O1 Tool Steel Bolt fixing PL installation
Oil groove Non-oil groove With/without angular hole Yes T (Block height)(mm) 10
L (L dimension of block)(mm) 40 K (Locking angle)(°) 0 Shape
D (Angular hole dia.)(mm) 8

Supporto tecnico