Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | H/E (Inlay part dimension) (mm) | G (Angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 26 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 35 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 40 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | O1 Tool Steel | 30 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Preventivo | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 20 | 33 ~ 58 | 10 ~ 20 | 5 ~ 26 | ||
1 | Preventivo | 10 | O1 Tool Steel | 35 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 33 | ||
1 | Preventivo | 10 | O1 Tool Steel | 40 | 25 | 38 ~ 78 | 12 ~ 20 | 5 ~ 28 |
Loading...
Product type | Inlay type | Bolt fixing | PL installation | Oil groove | Non-oil groove |
---|---|---|---|---|---|
With/without angular hole | No | K (Locking angle)(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Material
T (Block height)(mm)
L (L dimension of block)(mm)
A/W (Block width)(mm)
H/E (Inlay part dimension)(mm)
G (Angle)(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali