Blocchi di fermo / a cuneo / a doppio foro / a perno inclinato / a incastro parziale

Blocchi di fermo / a cuneo / a doppio foro / a perno inclinato / a incastro parziale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ABPX6-20-A[10,​15,​18,​20]
ABPX8-15-A[10,​15,​18,​20]
ABPX8-20-A[10,​15,​18,​20]
ABPX8-25-A[10,​15,​18,​20]
ABPX10-25-A[10,​15,​18,​20]
ABPX10-30-A[10,​15,​18,​20]
ABPX10-40-A[10,​15,​18,​20]
ABPX10-45-A[10,​15,​18,​20]
ABPX13-45-A[10,​15,​18,​20]
ABPX13-50-A[10,​15,​18,​20]
ABPX13-55-A[10,​15,​18,​20]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST (Block height)
(mm)
L (L dimension of block)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
D (Angular hole dia.)
(mm)
A (Angle)
(°)
1 Preventivo 10104020610 ~ 20
1 Preventivo 10104015810 ~ 20
1 Preventivo 10104020810 ~ 20
1 Preventivo 10104025810 ~ 20
1 Preventivo 102555251010 ~ 20
1 Preventivo 102555301010 ~ 20
1 Preventivo 102550401010 ~ 20
1 Preventivo 102550451010 ~ 20
1 Preventivo 102555451310 ~ 20
1 Preventivo 102555501310 ~ 20
1 Preventivo 102555551310 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Positioning type Material O1 Tool Steel Bolt fixing PL installation
Oil groove Non-oil groove With/without angular hole Yes K (Locking angle)(°) 0
Shape

Supporto tecnico