Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ALBMS6-T[20,25,30]-W[38,48,58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1] |
ALBMS8-T[20,25,30]-W[38,48,58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1] |
ALBMS10-T[30,35,40,50]-W[38,48,58,68]-E[10-40/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1] |
ALBMS13-T[35,40,50,60]-W[48,58,68,78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | T (Block height) (mm) | A/W (Block width) (mm) | H/E (Inlay part dimension) (mm) | D (Angular hole dia.) (mm) | A (Angle) (°) | G (Angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 20 ~ 30 | 38 ~ 58 | 10 ~ 20 | 6 | 10 ~ 20 | 12 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 ~ 30 | 38 ~ 58 | 10 ~ 20 | 8 | 10 ~ 20 | 12 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 ~ 50 | 38 ~ 68 | 10 ~ 40 | 10 | 10 ~ 20 | 12 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 ~ 60 | 48 ~ 78 | 10 ~ 50 | 13 | 10 ~ 20 | 12 ~ 25 |
Loading...
Product type | Inlay type | Material | O1 Tool Steel | Bolt fixing | Plate side setting (with tap) |
---|---|---|---|---|---|
Oil groove | Non-oil groove | With/without angular hole | Yes | K (Locking angle)(°) | 0 |
Shape | ⑤ |
Configura
Proprietà di base
T (Block height)(mm)
A/W (Block width)(mm)
H/E (Inlay part dimension)(mm)
D (Angular hole dia.)(mm)
A (Angle)(°)
G (Angle)(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali