Guida compatta per estrattore inclinato / esente da manutenzione / diametro di montaggio, angolo di corsa configurabile

Guida compatta per estrattore inclinato / esente da manutenzione / diametro di montaggio, angolo di corsa configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SCZN12-0
SCZN12-1
SCZN12-5
SCZN12-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZN16-0
SCZN16-1
SCZN16-5
SCZN16-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZN20-0
SCZN20-1
SCZN20-5
SCZN20-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZN25-0
SCZN25-1
SCZN25-5
SCZN25-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZN30-0
SCZN30-1
SCZN30-5
SCZN30-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Applicable inclined pin diameter)
(mm)
Mounting angle of slide plate A
(°)
1 Preventivo 10120
1 Preventivo 10121
1 Preventivo 10125
1 Preventivo 10122 ~ 10
1 Preventivo 10160
1 Preventivo 10161
1 Preventivo 10165
1 Preventivo 10162 ~ 10
1 Preventivo 10200
1 Preventivo 10201
1 Preventivo 10205
1 Preventivo 10202 ~ 10
1 Preventivo 10250
1 Preventivo 10251
1 Preventivo 10255
1 Preventivo 10252 ~ 10
1 Preventivo 10300
1 Preventivo 10301
1 Preventivo 10305
1 Preventivo 10302 ~ 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico