Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Oil groove | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | No. of mounting holes (pieces) | A (Bolt hole pitch) (mm) | B (Bolt hole pitch) (mm) | C (Bolt hole pitch) (mm) | D (Bolt hole pitch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 10 | 10 ~ 20 | 35 ~ 100 | 2 | 6 ~ 84 | 16 ~ 94 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12.5 | 10 ~ 30 | 35 ~ 100 | 2 | 6 ~ 84 | 16 ~ 94 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 10 ~ 40 | 40 ~ 150 | 2 | 7 ~ 131.5 | 18.5 ~ 143 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 15 ~ 50 | 40 ~ 200 | 2 | 7.5 ~ 179.5 | 20.5 ~ 192.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 25 | 20 ~ 50 | 40 ~ 200 | 2 | 9 ~ 175 | 25 ~ 191 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 30 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 35 | 30 ~ 35 | 120 ~ 200 | 2 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 40 | 30 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2 | 10.5 ~ 168.5 | 31.5 ~ 189.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 10 | 10 ~ 20 | 40 ~ 100 | 3 | 6 ~ 74 | 16 ~ 84 | 26 ~ 94 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12.5 | 10 ~ 30 | 40 ~ 100 | 3 | 6 ~ 74 | 16 ~ 84 | 26 ~ 94 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 10 ~ 40 | 40 ~ 150 | 3 | 7 ~ 120 | 18.5 ~ 131.5 | 30 ~ 143 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 15 ~ 50 | 40 ~ 200 | 3 | 7.5 ~ 159 | 20.5 ~ 175 | 33.5 ~ 191 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 25 | 20 ~ 50 | 40 ~ 200 | 3 | 9 ~ 109 | 25 ~ 125 | 41 ~ 191 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 30 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 3 | 10.5 ~ 151.5 | 29.5 ~ 170.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 35 | 30 ~ 35 | 120 ~ 200 | 3 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 170.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 40 | 30 ~ 50 | 50 ~ 200 | 3 | 10.5 ~ 147.5 | 31.5 ~ 168.5 | 52.5 ~ 189.5 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 10 | 10 ~ 20 | 40 ~ 100 | 4 | 6 ~ 64 | 16 ~ 74 | 26 ~ 84 | 36 ~ 94 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12.5 | 10 ~ 30 | 40 ~ 100 | 4 | 6 ~ 64 | 16 ~ 74 | 26 ~ 84 | 36 ~ 94 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 10 ~ 40 | 40 ~ 150 | 4 | 7 ~ 108.5 | 18.5 ~ 120 | 30 ~ 131.5 | 41.5 ~ 143 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 15 ~ 50 | 40 ~ 200 | 4 | 7.5 ~ 153.5 | 20.5 ~ 166.5 | 33.5 ~ 179.5 | 46.5 ~ 192.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 25 | 20 ~ 50 | 40 ~ 200 | 4 | 9 ~ 140 | 25 ~ 159 | 41 ~ 175 | 57 ~ 191 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 30 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 4 | 10.5 ~ 132.5 | 29.5 ~ 151.5 | 48.5 ~ 170.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 35 | 30 ~ 35 | 120 ~ 200 | 4 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 151.5 | 48.5 ~ 170.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 40 | 30 ~ 50 | 50 ~ 200 | 4 | 10.5 ~ 126.5 | 31.5 ~ 147.5 | 52.5 ~ 168.5 | 73.5 ~ 189.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 10 | 10 ~ 20 | 40 ~ 100 | 2 | 6 ~ 84 | 16 ~ 94 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 12.5 | 10 ~ 30 | 40 ~ 100 | 2 | 6 ~ 84 | 16 ~ 94 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 15 | 10 ~ 40 | 40 ~ 150 | 2 | 7 ~ 131.5 | 18.5 ~ 143 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 20 | 15 ~ 50 | 40 ~ 200 | 2 | 7.5 ~ 179.5 | 20.5 ~ 192.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 25 | 20 ~ 50 | 40 ~ 200 | 2 | 9 ~ 175 | 25 ~ 191 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 30 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 35 | 30 ~ 35 | 120 ~ 200 | 2 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 40 | 30 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2 | 10.5 ~ 168.5 | 31.5 ~ 189.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 10 | 10 ~ 20 | 40 ~ 100 | 3 | 6 ~ 74 | 16 ~ 84 | 26 ~ 94 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 12.5 | 10 ~ 30 | 40 ~ 100 | 3 | 6 ~ 74 | 16 ~ 84 | 26 ~ 94 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 15 | 10 ~ 40 | 40 ~ 150 | 3 | 7 ~ 120 | 18.5 ~ 131.5 | 30 ~ 143 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 20 | 15 ~ 50 | 40 ~ 200 | 3 | 7.5 ~ 159 | 20.5 ~ 175 | 33.5 ~ 191 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 25 | 20 ~ 50 | 40 ~ 200 | 3 | 9 ~ 109 | 25 ~ 125 | 41 ~ 191 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 30 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 3 | 10.5 ~ 151.5 | 29.5 ~ 170.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 35 | 30 ~ 35 | 120 ~ 200 | 3 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 170.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 40 | 30 ~ 50 | 50 ~ 200 | 3 | 10.5 ~ 147.5 | 31.5 ~ 168.5 | 52.5 ~ 189.5 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 10 | 10 ~ 20 | 40 ~ 100 | 4 | 6 ~ 64 | 16 ~ 74 | 26 ~ 84 | 36 ~ 94 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 12.5 | 10 ~ 30 | 40 ~ 100 | 4 | 6 ~ 64 | 16 ~ 74 | 26 ~ 84 | 36 ~ 94 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 15 | 10 ~ 40 | 40 ~ 150 | 4 | 7 ~ 108.5 | 18.5 ~ 120 | 30 ~ 131.5 | 41.5 ~ 143 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 20 | 15 ~ 50 | 40 ~ 200 | 4 | 7.5 ~ 153.5 | 20.5 ~ 166.5 | 33.5 ~ 179.5 | 46.5 ~ 192.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 25 | 20 ~ 50 | 40 ~ 200 | 4 | 9 ~ 140 | 25 ~ 159 | 41 ~ 175 | 57 ~ 191 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 30 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 4 | 10.5 ~ 132.5 | 29.5 ~ 151.5 | 48.5 ~ 170.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 35 | 30 ~ 35 | 120 ~ 200 | 4 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 151.5 | 48.5 ~ 170.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Oil groove | 40 | 30 ~ 50 | 50 ~ 200 | 4 | 10.5 ~ 126.5 | 31.5 ~ 147.5 | 52.5 ~ 168.5 | 73.5 ~ 189.5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 10 | 10 ~ 20 | 35 ~ 100 | 2 | 6 ~ 84 | 16 ~ 94 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 12.5 | 10 ~ 30 | 35 ~ 100 | 2 | 6 ~ 84 | 16 ~ 94 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 15 | 10 ~ 40 | 40 ~ 150 | 2 | 7 ~ 131.5 | 18.5 ~ 143 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 15 ~ 50 | 40 ~ 200 | 2 | 7.5 ~ 179.5 | 20.5 ~ 192.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 25 | 20 ~ 50 | 40 ~ 200 | 2 | 9 ~ 175 | 25 ~ 191 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 30 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 35 | 30 ~ 35 | 120 ~ 200 | 2 | 10.5 ~ 170.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 40 | 30 ~ 50 | 50 ~ 200 | 2 | 10.5 ~ 168.5 | 31.5 ~ 189.5 | - | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 10 | 10 ~ 20 | 40 ~ 100 | 3 | 6 ~ 74 | 16 ~ 84 | 26 ~ 94 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 12.5 | 10 ~ 30 | 40 ~ 100 | 3 | 6 ~ 74 | 16 ~ 84 | 26 ~ 94 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 15 | 10 ~ 40 | 40 ~ 150 | 3 | 7 ~ 120 | 18.5 ~ 131.5 | 30 ~ 143 | - | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 15 ~ 50 | 40 ~ 200 | 3 | 7.5 ~ 159 | 20.5 ~ 175 | 33.5 ~ 191 | - |
Loading...
Product type | Guide rails | Heel | No groove |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Oil groove
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
No. of mounting holes(pieces)
A (Bolt hole pitch)(mm)
B (Bolt hole pitch)(mm)
C (Bolt hole pitch)(mm)
D (Bolt hole pitch)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali