Piastre di scorrimento / acciaio / piatte

Piastre di scorrimento / acciaio / piatte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GRPT10-[25-60/5]-A[6-44/0.5]-B[16-54/0.5]
GRPT15-[30-80/5]-A[7.5-59.5/0.5]-B[20.5-72.5/0.5]
GRPT20-[30-100/5]-A[7.5-79.5/0.5]-B[20.5-92.5/0.5]
GRPTC10-[25-60/5]-A[6-44/0.5]-B[16-54/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType W (Width)
(mm)
A (Bolt hole pitch)
(mm)
B (Bolt hole pitch)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Preventivo 10Standard106 ~ 4416 ~ 5425 ~ 60
1 Preventivo 10Standard157.5 ~ 59.520.5 ~ 72.530 ~ 80
1 Preventivo 10Standard207.5 ~ 79.520.5 ~ 92.530 ~ 100
1 Preventivo 10Thin106 ~ 4416 ~ 5425 ~ 60

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico