Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GR5ZF-2H12.5-[12.5,15,20]-[40-70/10]-A[6-54/0.5]-B[16-64/0.5] |
GR5ZF-2H15-[15,20,25]-[40-70/10]-A[7-51.5/0.5]-B[18.5-63/0.5] |
GR5ZF-2H20-[15,20,25,30]-[40-150/10]-A[7.5-129.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5] |
GR5ZF-2H25-[20,25,30]-[40-150/10]-A[9-125/0.5]-B[25-141/0.5] |
GR5ZF-3H12.5-[12.5,15,20]-[60-100/10]-A[6-44/0.5]-B[16-84/0.5]-C[26-94/0.5] |
GR5ZF-3H15-[15,20,25]-[60-150/10]-A[7-120/0.5]-B[18.5-131.5/0.5]-C[30-143/0.5] |
GR5ZF-3H20-[15,20,25,30]-[100-150/10]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5] |
GR5ZF-3H20-[15,20,25,30]-[160-200/20]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5] |
GR5ZF-3H25-[20,25,30]-[100-150/10]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5] |
GR5ZF-3H25-[20,25,30]-[160-200/20]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5] |
GR5ZF-4H12.5-[15,20]-100-A[6-64/0.5]-B[16-74/0.5]-C[26-84/0.5]-D[36-94/0.5] |
GR5ZF-4H15-[15,20,25]-[100-150/10]-A[7-108.5/0.5]-B[18.5-120/0.5]-C[30-131.5/0.5]-D[41.5-143/0.5] |
GR5ZF-4H20-[15,20,25,30]-[160-200/20]-A[7.5-153.5/0.5]-B[20.5-166.5/0.5]-C[33.5-179.5/0.5]-D[46.5-192.5/0.5] |
GR5ZF-4H25-[20,25,30]-[160-200/20]-A[9-143/0.5]-B[25-159/0.5]-C[41-175/0.5]-D[57-191/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (Rail width) (mm) | No. of mounting holes (pieces) | #3 | #4 | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 12.5 | 2 | 12.5 ~ 20 | 40 ~ 70 | 6 ~ 54 | 16 ~ 64 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 15 | 2 | 15 ~ 25 | 40 ~ 70 | 7 ~ 51.5 | 18.5 ~ 63 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 2 | 15 ~ 30 | 40 ~ 150 | 7.5 ~ 129.5 | 20.5 ~ 142.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 2 | 20 ~ 30 | 40 ~ 150 | 9 ~ 125 | 25 ~ 141 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 12.5 | 3 | 12.5 ~ 20 | 60 ~ 100 | 6 ~ 44 | 16 ~ 84 | 26 ~ 94 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 15 | 3 | 15 ~ 25 | 60 ~ 150 | 7 ~ 120 | 18.5 ~ 131.5 | 30 ~ 143 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 3 | 15 ~ 30 | 100 ~ 150 | 7.5 ~ 166.5 | 20.5 ~ 179.5 | 33.5 ~ 192.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 3 | 15 ~ 30 | 160 ~ 200 | 7.5 ~ 166.5 | 20.5 ~ 179.5 | 33.5 ~ 192.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 3 | 20 ~ 30 | 100 ~ 150 | 9 ~ 159 | 25 ~ 175 | 41 ~ 191 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 3 | 20 ~ 30 | 160 ~ 200 | 9 ~ 159 | 25 ~ 175 | 41 ~ 191 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 12.5 | 4 | 15 ~ 20 | 100 | 6 ~ 64 | 16 ~ 74 | 26 ~ 84 | 36 ~ 94 | ||
1 | Preventivo | 10 | 15 | 4 | 15 ~ 25 | 100 ~ 150 | 7 ~ 108.5 | 18.5 ~ 120 | 30 ~ 131.5 | 41.5 ~ 143 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 4 | 15 ~ 30 | 160 ~ 200 | 7.5 ~ 153.5 | 20.5 ~ 166.5 | 33.5 ~ 179.5 | 46.5 ~ 192.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 4 | 20 ~ 30 | 160 ~ 200 | 9 ~ 143 | 25 ~ 159 | 41 ~ 175 | 57 ~ 191 |
Loading...
Product type | Guide rails | Material | Copper alloy | Heel | With one side groove |
---|---|---|---|---|---|
Oil groove | Oil-free | S (Heel height)(mm) | 5 |
Configura
Proprietà di base
W (Rail width)(mm)
No. of mounting holes(pieces)
#3
#4
A
B
C
D
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali