Guide di scorrimento / lega di rame, acciaio / senza manutenzione / passo di 8 mm / distanza tra i fori selezionabile

Guide di scorrimento / lega di rame, acciaio / senza manutenzione / passo di 8 mm / distanza tra i fori selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GR8ZF-2H12.5-[15,​20]-[40-70/10]-A[6-54/0.5]-B[16-64/0.5]
GR8ZF-2H15-[15,​20,​25,​30]-[40-70/10]-A[7-51.5/0.5]-B[18.5-63/0.5]
GR8ZF-2H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[40-150/10]-A[7.5-129.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
GR8ZF-2H25-[20,​25,​30]-[40-150/10]-A[9-125/0.5]-B[25-141/0.5]
GR8ZF-3H12.5-[15,​20]-[60-100/10]-A[6-74/0.5]-B[16-84/0.5]-C[36-94/0.5]
GR8ZF-3H15-[15,​20,​25,​30]-[60-150/10]-A[7-130/0.5]-B[18.5-141.5/0.5]-C[30-153/0.5]
GR8ZF-3H15-[15,​20,​25,​30]-[120-160/20]-A[7-130/0.5]-B[18.5-141.5/0.5]-C[30-153/0.5]
GR8ZF-3H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-150/10]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5]
GR8ZF-3H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[120-200/20]-A[7.5-166.5/0.5]-B[20.5-179.5/0.5]-C[33.5-192.5/0.5]
GR8ZF-3H25-[20,​25,​30]-[100-150/10]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5]
GR8ZF-3H25-[20,​25,​30]-[160-200/20]-A[9-159/0.5]-B[25-175/0.5]-C[41-191/0.5]
GR8ZF-4H12.5-[15,​20]-100-A[6-64/0.5]-B[16-74/0.5]-C[30-84/0.5]-D[36-94/0.5]
GR8ZF-4H15-[15,​20,​25,​30]-[100-150/10]-A[7-158.5/0.5]-B[18.5-170/0.5]-C[30-181.5/0.5]-D[41.5-193/0.5]
GR8ZF-4H15-[15,​20,​25,​30]-[120-200/20]-A[7-158.5/0.5]-B[18.5-170/0.5]-C[30-181.5/0.5]-D[41.5-193/0.5]
GR8ZF-4H20-[15,​20,​25,​30,​35]-[120-200/20]-A[7.5-153.5/0.5]-B[20.5-166.5/0.5]-C[33.5-179.5/0.5]-D[46.5-192.5/0.5]
GR8ZF-4H25-[20,​25,​30]-[160-200/20]-A[9-143/0.5]-B[25-159/0.5]-C[41-175/0.5]-D[57-191/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (Rail width)
(mm)
No. of mounting holes
(pieces)
#3 #4 A B C D
1 Preventivo 1012.5215 ~ 2040 ~ 706 ~ 5416 ~ 64--
1 Preventivo 1015215 ~ 3040 ~ 707 ~ 51.518.5 ~ 63--
1 Preventivo 1020215 ~ 3540 ~ 1507.5 ~ 129.520.5 ~ 142.5--
1 Preventivo 1025-20 ~ 3040 ~ 1509 ~ 12525 ~ 141--
1 Preventivo 1012.5315 ~ 2060 ~ 1006 ~ 7416 ~ 8436 ~ 94-
1 Preventivo 1015315 ~ 3060 ~ 1507 ~ 13018.5 ~ 141.530 ~ 153-
1 Preventivo 1015315 ~ 30120 ~ 1607 ~ 13018.5 ~ 141.530 ~ 153-
1 Preventivo 1020315 ~ 35100 ~ 1507.5 ~ 166.520.5 ~ 179.533.5 ~ 192.5-
1 Preventivo 1020315 ~ 35120 ~ 2007.5 ~ 166.520.5 ~ 179.533.5 ~ 192.5-
1 Preventivo 1025-20 ~ 30100 ~ 1509 ~ 15925 ~ 17541 ~ 191-
1 Preventivo 1025-20 ~ 30160 ~ 2009 ~ 15925 ~ 17541 ~ 191-
1 Preventivo 1012.5415 ~ 201006 ~ 6416 ~ 7430 ~ 8436 ~ 94
1 Preventivo 1015415 ~ 30100 ~ 1507 ~ 158.518.5 ~ 17030 ~ 181.541.5 ~ 193
1 Preventivo 1015415 ~ 30120 ~ 2007 ~ 158.518.5 ~ 17030 ~ 181.541.5 ~ 193
1 Preventivo 1020415 ~ 35120 ~ 2007.5 ~ 153.520.5 ~ 166.533.5 ~ 179.546.5 ~ 192.5
1 Preventivo 1025-20 ~ 30160 ~ 2009 ~ 14325 ~ 15941 ~ 17557 ~ 191

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Guide rails Material Copper alloy Heel With one side groove
Oil groove Oil-free S (Heel height)(mm) 8

Supporto tecnico