Guide di scorrimento / acciaio / 5, 8 mm a gradini

Guide di scorrimento / acciaio / 5, 8 mm a gradini

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GR5MV12.5-[12.5,​15,​20]-[40-80/10]
GR5MV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR5SV12.5-[12.5,​15,​20]-[40-80/10]
GR5SV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR8MV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR8MV20-[20-30/5]-[60-120/10]
GR8SV15-[15-25/5]-[40-100/10]
GR8SV20-[20-30/5]-[60-120/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial W (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
S (Heel height)
(mm)
1 Preventivo 10HPM2T12.512.5 ~ 2040 ~ 805
1 Preventivo 10HPM2T1515 ~ 2540 ~ 1005
1 Preventivo 10SKS312.512.5 ~ 2040 ~ 805
1 Preventivo 10SKS31515 ~ 2540 ~ 1005
1 Preventivo 10HPM2T1515 ~ 2540 ~ 1008
1 Preventivo 10HPM2T2020 ~ 3060 ~ 1208
1 Preventivo 10SKS31515 ~ 2540 ~ 1008
1 Preventivo 10SKS32020 ~ 3060 ~ 1208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Guide rails Heel With one side groove Oil groove Non-oil groove

Supporto tecnico