Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FGTMF2M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5] |
FGTMF2M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5] |
FGTMF2M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5] |
FGTMF2M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5] |
FGTMF2M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5] |
FGTMF2M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5] |
FGTMF3M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5] |
FGTMF3M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]-C[30-93/0.5] |
FGTMF3M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5] |
FGTMF3M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5] |
FGTMF3M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5] |
FGTMF3M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5] |
FGTMF4M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5] |
FGTMF4M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]-C[30-93/0.5]-D[41.5-93/0.5] |
FGTMF4M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5] |
FGTMF4M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5] |
FGTMF4M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]-D[67.5-189.5/0.5] |
FGTMF4M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]-D[67.5-189.5/0.5] |
FGTSF2M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5] |
FGTSF2M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5] |
FGTSF2M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5] |
FGTSF2M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5] |
FGTSF2M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5] |
FGTSF2M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5] |
FGTSF3M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5] |
FGTSF3M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]-C[30-93/0.5] |
FGTSF3M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5] |
FGTSF3M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5] |
FGTSF3M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5] |
FGTSF3M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5] |
FGTSF4M15-[15-20/1]-[40-100/5]-S[1-18/1]-U[0.5-7/0.5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5] |
FGTSF4M18-[15-30/1]-[40-100/5]-S[1-28/1]-U[0.5-8.5/0.5]-A[7-93/0.5]-B[18.5-93/0.5]-C[30-93/0.5]-D[41.5-93/0.5] |
FGTSF4M22-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-10.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5] |
FGTSF4M26-[20-40/1]-[40-150/5]-S[1-38/1]-U[0.5-12.5/0.5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5] |
FGTSF4M32-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-15.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]-D[67.5-189.5/0.5] |
FGTSF4M38-[25-50/1]-[50-200/5]-S[1-48/1]-U[0.5-18.5/0.5]-A[10.5-189.5/0.5]-B[29.5-189.5/0.5]-C[48.5-189.5/0.5]-D[67.5-189.5/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | S (Heel height) (mm) | U (Heel width) (mm) | No. of mounting holes (pieces) | A (Bolt hole pitch) (mm) | B (Bolt hole pitch) (mm) | C (Bolt hole pitch) (mm) | D (Bolt hole pitch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 2 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 2 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 2 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 2 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 2 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 2 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 3 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | 26 ~ 94 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 3 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | 30 ~ 93 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 3 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 3 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 3 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 3 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 4 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | 26 ~ 94 | 36 ~ 94 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 4 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | 30 ~ 93 | 41.5 ~ 93 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 4 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | 46.5 ~ 142.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 4 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | 46.5 ~ 142.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 4 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 4 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 2 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 2 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 2 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 2 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 2 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 2 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 3 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | 26 ~ 94 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 3 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | 30 ~ 93 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 3 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 3 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 3 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 3 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 4 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | 26 ~ 94 | 36 ~ 94 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 4 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | 30 ~ 93 | 41.5 ~ 93 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 4 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | 46.5 ~ 142.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 4 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | 46.5 ~ 142.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 4 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 4 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | 67.5 ~ 189.5 |
Loading...
Product type | Guide rails | Heel | With two side grooves | Oil groove | Non-oil groove |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
S (Heel height)(mm)
U (Heel width)(mm)
No. of mounting holes(pieces)
A (Bolt hole pitch)(mm)
B (Bolt hole pitch)(mm)
C (Bolt hole pitch)(mm)
D (Bolt hole pitch)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali