Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Oil groove | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 15 | 50 ~ 110 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM2T | Non-oil groove | 20 | 20 | 120 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 15 | 50 ~ 110 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Non-oil groove | 20 | 20 | 120 ~ 150 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Oil groove | 12 | 10 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Oil groove | 15 | 15 | 40 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Oil groove | 20 | 15 | 50 ~ 110 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKS3 | Oil groove | 20 | 20 | 120 ~ 150 |
Loading...
Product type | Center rails | Heel | No groove |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Oil groove
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali