Guide scorrevoli / acciaio / distanza tra i fori selezionabile

Guide scorrevoli / acciaio / distanza tra i fori selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FCGM2M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGM2M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGM2M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FCGM3M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGM3M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGM3M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FCGM4M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGM4M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGM4M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
FCGS2M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGS2M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]
FCGS2M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]
FCGS3M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGS3M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]
FCGS3M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]
FCGS4M12-[10-30/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGS4M15-[10-40/1]-[40-100/5]-A[6-94/0.5]-B[16-94/0.5]-C[26-94/0.5]-D[36-94/0.5]
FCGS4M20-[15-50/1]-[40-150/5]-A[7.5-142.5/0.5]-B[20.5-142.5/0.5]-C[33.5-142.5/0.5]-D[46.5-142.5/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial W (Rail width)
(mm)
T (Rail thickness)
(mm)
L (Rail length)
(mm)
No. of mounting holes
(pieces)
A (Bolt hole pitch)
(mm)
B (Bolt hole pitch)
(mm)
C (Bolt hole pitch)
(mm)
D (Bolt hole pitch)
(mm)
1 Preventivo 10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Preventivo 10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Preventivo 10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15027.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Preventivo 10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Preventivo 10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Preventivo 10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15037.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Preventivo 10HPM2T1210 ~ 3040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Preventivo 10HPM2T1510 ~ 4040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Preventivo 10HPM2T2015 ~ 5040 ~ 15047.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5
1 Preventivo 10SKS31210 ~ 3040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Preventivo 10SKS31510 ~ 4040 ~ 10026 ~ 9416 ~ 94--
1 Preventivo 10SKS32015 ~ 5040 ~ 15027.5 ~ 142.520.5 ~ 142.5--
1 Preventivo 10SKS31210 ~ 3040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Preventivo 10SKS31510 ~ 4040 ~ 10036 ~ 9416 ~ 9426 ~ 94-
1 Preventivo 10SKS32015 ~ 5040 ~ 15037.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.5-
1 Preventivo 10SKS31210 ~ 3040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Preventivo 10SKS31510 ~ 4040 ~ 10046 ~ 9416 ~ 9426 ~ 9436 ~ 94
1 Preventivo 10SKS32015 ~ 5040 ~ 15047.5 ~ 142.520.5 ~ 142.533.5 ~ 142.546.5 ~ 142.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Center rails Heel No groove Oil groove Non-oil groove

Supporto tecnico