Piastre di scorrimento / acciaio / piatte / senza manutenzione / 5 mm

Piastre di scorrimento / acciaio / piatte / senza manutenzione / 5 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UTWSZ28-50
UTWSZ28-75
UTWSZ28-100
UTWSZ38-50
UTWSZ38-75
UTWSZ38-100
UTWSZ48-75
UTWSZ48-100
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 102850
1 Disponibile Preventivo 102875
1 Disponibile Preventivo 1028100
1 Disponibile Preventivo 103850
1 Disponibile Preventivo 103875
1 Disponibile Preventivo 1038100
1 Disponibile Preventivo 104875
1 Disponibile Preventivo 1048100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Function Slide plate Material SKS3 Oil groove Oil-free
Thickness(mm) 5

Supporto tecnico