Piastre di scorrimento / acciaio / piatte / senza manutenzione / 10 mm

Piastre di scorrimento / acciaio / piatte / senza manutenzione / 10 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STWSZ28-75
STWSZ28-100
STWSZ28-150
STWSZ38-75
STWSZ38-100
STWSZ48-100
STWSZ48-150
STWSZ58-100
STWSZ58-150
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 102875
1 Disponibile Preventivo 1028100
1 Disponibile Preventivo 1028150
1 Disponibile Preventivo 103875
1 Disponibile Preventivo 1038100
1 Disponibile Preventivo 1048100
1 Disponibile Preventivo 1048150
1 Disponibile Preventivo 1058100
1 Disponibile Preventivo 1058150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Function Slide plate Material SKS3 Oil groove Oil-free
Thickness(mm) 10

Supporto tecnico