Registrati
Configura
  • D (Shaft diameter)(mm)
  • L (Bearing bore length)(mm)
      [0-150/0.1mm unità]
    • A (Taper angle at sprue)(°)
        [0.5-4/0.5° unità]
      • P (Sprue diameter)(mm)
      • SR (Nozzle part)(mm)
      • Y (Thickness of plate with string eliminator)(mm)
      • CAD

      Boccole / materiale selezionabile / larghezza dell'antivibrante selezionabile / spessore della flangia 10 mm

      Codice componente:

      Sono stati trovati. 6 candidati non definiti.
      Quantità:

      Disegno schematico

      Elenco numeri di parte

      Numero di articoli

      Material

      D (Shaft diameter)

      (mm)

      L (Bearing bore length)

      (mm)

      A (Taper angle at sprue)

      (°)

      P (Sprue diameter)

      (mm)

      SR (Nozzle part)

      (mm)

      Y (Thickness of plate with string eliminator)

      (mm)

      RoHS?Quantità minima d'ordine
      HPM1 Equivalent
      10
      0 ~ 120
      0.5 ~ 4
      2.5 ~ 4.5
      0 ~ 16
      0.5 ~ 0.6
      10
      1 pezzi
      HPM1 Equivalent
      13
      0 ~ 150
      0.5 ~ 4
      2.5 ~ 4.5
      0 ~ 16
      0.5 ~ 0.6
      10
      1 pezzi
      HPM1 Equivalent
      16
      0 ~ 150
      0.5 ~ 4
      2.5 ~ 4.5
      0 ~ 16
      0.5 ~ 0.6
      10
      1 pezzi
      SKD61
      10
      0 ~ 120
      0.5 ~ 4
      2.5 ~ 4.5
      0 ~ 16
      0.5 ~ 0.6
      10
      1 pezzi
      SKD61
      13
      0 ~ 150
      0.5 ~ 4
      2.5 ~ 4.5
      0 ~ 16
      0.5 ~ 0.6
      10
      1 pezzi
      SKD61
      16
      0 ~ 150
      0.5 ~ 4
      2.5 ~ 4.5
      0 ~ 16
      0.5 ~ 0.6
      10
      1 pezzi
      Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
      Giorni spedizione standard
      -
      ( - )
      Preventivo
      -
      ( - )
      Preventivo
      -
      ( - )
      Preventivo
      -
      ( - )
      Preventivo
      -
      ( - )
      Preventivo
      -
      ( - )
      Preventivo

      Ulteriori informazioni