Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Tip matching shape | Nozzle touch part specification | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | G (Taper angle) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | S45C | Straight | Normal | 20 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Straight | Normal | 25 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Straight | Normal | 30 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Straight | String eliminator | 20 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Straight | String eliminator | 25 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Straight | String eliminator | 30 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 20 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 25 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | Normal | 30 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 20 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 25 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Straight | String eliminator | 30 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | - | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Tapered | Normal | 20 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 19.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Tapered | Normal | 25 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Tapered | Normal | 30 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Tapered | String eliminator | 20 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 19.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Tapered | String eliminator | 25 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | S45C | Tapered | String eliminator | 30 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 20 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 19.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 25 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | Normal | 30 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 29.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 20 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 19.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 25 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 24.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | HPM1 Equivalent | Tapered | String eliminator | 30 | 30 ~ 200 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | 3 ~ 8 | 0 ~ 23 | 5 ~ 29.9 |
Loading...
Product type | Bolt fixing | Bolt specifications | Normal bolt | Head thickness(mm) | 20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Tip matching shape
Nozzle touch part specification
D (Shaft diameter)(mm)
L (Bearing bore length)(mm)
A (Taper angle at sprue)(°)
G (Taper angle)(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
SR (Nozzle part)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali