Registrati
Configura
  • Tip matching shape
  • D (Shaft diameter)(mm)
  • L (Bearing bore length)(mm)
      [0-80/0.1mm unità]
    • A (Taper angle at sprue)(°)
      [1-4/0.5° unità]
    • Applicable sprue inner diameter
    • G (Taper angle)(mm)
        [1-10/1mm unità]
      • P (Sprue diameter)(mm)
      • SR (Nozzle part)(mm)
      • V (Tip diameter)(mm)
          [2.3-9.9/0.1mm unità]
        • Tipo
        • CAD

        Boccole per canale di colata / materiale selezionabile / forma finale selezionabile / spessore della flangia 8 mm

        Codice componente:

        Sono stati trovati. 16 candidati non definiti.
        Quantità:

        Disegno schematico

        Elenco numeri di parte

        Numero di articoli

        Material

        Tip matching shape

        D (Shaft diameter)

        (mm)

        L (Bearing bore length)

        (mm)

        A (Taper angle at sprue)

        (°)

        Applicable sprue inner diameter

        G (Taper angle)

        (mm)

        P (Sprue diameter)

        (mm)

        SR (Nozzle part)

        (mm)

        V (Tip diameter)

        (mm)

        RoHS?Quantità minima d'ordine
        SKD61
        Straight
        8
        0 ~ 80
        1 ~ 4
        P=2・2.5
        -
        2 ~ 2.5
        11
        -
        10
        1 pezzi
        SKD61
        Straight
        10
        0 ~ 80
        1 ~ 4
        P=2・2.5
        -
        2 ~ 2.5
        11
        -
        10
        1 pezzi
        SKD61
        Straight
        8
        0 ~ 80
        1 ~ 2
        P=1.7
        -
        1.7
        11
        -
        10
        1 pezzi
        SKD61
        Straight
        10
        0 ~ 80
        1 ~ 2
        P=1.7
        -
        1.7
        11
        -
        10
        1 pezzi
        SKD61
        Tapered
        8
        0 ~ 80
        1 ~ 4
        P=2・2.5
        1 ~ 10
        2 ~ 2.5
        11
        2.3 ~ 7.9
        10
        1 pezzi
        SKD61
        Tapered
        10
        0 ~ 80
        1 ~ 4
        P=2・2.5
        1 ~ 10
        2 ~ 2.5
        11
        2.3 ~ 9.9
        10
        1 pezzi
        SKD61
        Tapered
        8
        0 ~ 80
        1 ~ 2
        P=1.7
        1 ~ 10
        1.7
        11
        2.3 ~ 7.9
        10
        1 pezzi
        SKD61
        Tapered
        10
        0 ~ 80
        1 ~ 2
        P=1.7
        1 ~ 10
        1.7
        11
        2.3 ~ 9.9
        10
        1 pezzi
        HPM1 Equivalent
        Straight
        8
        0 ~ 80
        1 ~ 4
        P=2・2.5
        -
        2 ~ 2.5
        11
        -
        10
        1 pezzi
        HPM1 Equivalent
        Straight
        10
        0 ~ 80
        1 ~ 4
        P=2・2.5
        -
        2 ~ 2.5
        11
        -
        10
        1 pezzi
        HPM1 Equivalent
        Straight
        8
        0 ~ 80
        1 ~ 2
        P=1.7
        -
        1.7
        11
        -
        10
        1 pezzi
        HPM1 Equivalent
        Straight
        10
        0 ~ 80
        1 ~ 2
        P=1.7
        -
        1.7
        11
        -
        10
        1 pezzi
        HPM1 Equivalent
        Tapered
        8
        0 ~ 80
        1 ~ 4
        P=2・2.5
        1 ~ 10
        2 ~ 2.5
        11
        2.3 ~ 7.9
        10
        1 pezzi
        HPM1 Equivalent
        Tapered
        10
        0 ~ 80
        1 ~ 4
        P=2・2.5
        1 ~ 10
        2 ~ 2.5
        11
        2.3 ~ 9.9
        10
        1 pezzi
        HPM1 Equivalent
        Tapered
        8
        0 ~ 80
        1 ~ 2
        P=1.7
        1 ~ 10
        1.7
        11
        2.3 ~ 7.9
        10
        1 pezzi
        HPM1 Equivalent
        Tapered
        10
        0 ~ 80
        1 ~ 2
        P=1.7
        1 ~ 10
        1.7
        11
        2.3 ~ 9.9
        10
        1 pezzi
        Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
        Giorni spedizione standard
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo
        -
        ( - )
        Preventivo

        Ulteriori informazioni