Anelli di centraggio / svasatura conica / foro di montaggio a 2 posizioni / JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LRJS100-15-35
LRJS100-15-40
LRJS100-15-50
LRJS100-20-35
LRJS100-20-40
LRJS100-20-50
LRJS100-25-35
LRJS100-25-40
LRJS120-15-40
LRJS120-15-50
LRJS120-20-40
LRJS120-20-50
LRJS150-15-50
LRJS150-20-50
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Locating ring outer diameter)
(mm)
T (Height)
(mm)
B (Inner diameter)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 101001535
1 Disponibile Preventivo 101001540
1 Disponibile Preventivo 101001550
1 Disponibile Preventivo 101002035
1 Disponibile Preventivo 101002040
1 Disponibile Preventivo 101002050
1 Disponibile Preventivo 101002535
1 Disponibile Preventivo 101002540
1 Disponibile Preventivo 101201540
1 Disponibile Preventivo 101201550
1 Disponibile Preventivo 101202040
1 Disponibile Preventivo 101202050
1 Disponibile Preventivo 101501550
1 Disponibile Preventivo 101502050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable sprue type For both bolt type and shoulder type Locating ring type JIS type No. of bolts 2 holes

Supporto tecnico