Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Runner lock diameter (mm) | Head diameter | Dimension designation type | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | E (Tip width) (mm) | F (Tip diameter) (mm) | G (Taper angle) (°) | P (Tip diameter) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | Y (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.9 | - | 1.1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 3.4 | - | 1.7 ~ 2.8 | - | 1.2 ~ 2.3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | 2 ~ 3.3 | - | 1.5 ~ 2.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.9 | - | 2.5 ~ 5.2 | - | 2 ~ 4.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 7.9 | - | 3 ~ 7 | - | 2.5 ~ 6.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 1.8 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 3.8 | 5 ~ 10 | 1.5 ~ 3.8 | 3 ~ 3.9 | 1 ~ 3.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.2 ~ 4.8 | 5 ~ 10 | 1.7 ~ 4.8 | 3.5 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.5 ~ 5.8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5.8 | 4 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 3 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.8 | 5 ~ 10 | 2.5 ~ 7.8 | 6 ~ 7.9 | 2 ~ 7.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 3.8 ~ 7.5 | 1.3 ~ 3.8 | 2.5 ~ 9.8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 9.8 | 8 ~ 9.9 | 2.5 ~ 9.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.9 | - | 1.1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.3 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 3.4 | - | 1.3 ~ 2.8 | - | 1.2 ~ 2.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | 1.6 ~ 3.3 | - | 1.5 ~ 3.2 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.9 | - | 2.1 ~ 5.2 | - | 2 ~ 5.1 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 7.9 | - | 2.6 ~ 7 | - | 2.5 ~ 6.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 1.8 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 3.8 | 5 ~ 10 | 1.5 ~ 3.8 | 3 ~ 3.9 | 1 ~ 3.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.2 ~ 4.8 | 5 ~ 10 | 1.7 ~ 4.8 | 3.5 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.5 ~ 5.8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5.8 | 4 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 3 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.8 | 5 ~ 10 | 2.5 ~ 7.8 | 6 ~ 7.9 | 2 ~ 7.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 3.8 ~ 7.5 | 1.3 ~ 3.8 | 2.5 ~ 9.8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 9.8 | 8 ~ 9.9 | 2.5 ~ 9.4 |
Loading...
Product name | Runner lock pin | Tip matching shape | Tapered type | Tip shape | Hard lock |
---|
Configura
Proprietà di base
Runner lock diameter(mm)
Head diameter
Dimension designation type
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
E (Tip width)(mm)
F (Tip diameter)(mm)
G (Taper angle)(°)
P (Tip diameter)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Y (Tip diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali