Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Runner lock diameter (mm) | Dimension designation type | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | E (Tip width) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | Y (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 2 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 0.9 ~ 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 0.9 ~ 2.8 | 0.8 ~ 2.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 1.1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 1.3 ~ 4.6 | 1.2 ~ 5.6 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | L/P/Y dimension designation type | 15 ~ 100 | - | - | 1.6 ~ 5.6 | 1.5 ~ 5.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1 | 0.9 ~ 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 3 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1 | 0.9 ~ 2.8 | 0.8 ~ 2.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1 | 1.1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 5 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 1 | 1.3 ~ 4.6 | 1.2 ~ 4.8 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 15 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 1 | 1.6 ~ 5.6 | 1.5 ~ 5.8 |
Loading...
Product name | Runner lock pin | Tip matching shape | Straight type | Tip shape | With introduction |
---|---|---|---|---|---|
Head diameter | Normal |
Configura
Proprietà di base
Runner lock diameter(mm)
Dimension designation type
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
E (Tip width)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Y (Tip diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali