• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Runner Lock Pins -Straight/Cone-Shaped Tip Type-

Runner Lock Pins -Straight/Cone-Shaped Tip Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RLKB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]
RLKB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]
RLKB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]
RLKB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]
RLKB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]
RLKB8-[20-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]
RLKB10-[20-100/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]
RLKBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[1-3/0.1]
RLKBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[1-3/0.1]
RLKBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]
RLKBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLKBF6-[20-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLKBF8-[20-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1]
RLKBF10-[20-150/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]-B[2.5-7.5/0.1]
RLKG2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]
RLKG3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]
RLKG4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]
RLKG5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]
RLKG6-[20-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]
RLKG8-[20-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]
RLKG10-[20-100/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]
RLKGF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[1-3/0.1]
RLKGF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[1-3/0.1]
RLKGF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1]
RLKGF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLKGF6-[20-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]
RLKGF8-[20-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1]
RLKGF10-[20-150/0.1]-P[2.6-9.9/0.1]-Y[2.5-9.8/0.1]-B[2.5-7.5/0.1]
RLKL2-[10-100/0.1]
RLKL3-[10-100/0.1]
RLKL4-[10-100/0.1]
RLKL5-[10-100/0.1]
RLKL6-[15-100/0.1]
RLKL8-[20-100/0.1]
RLKS2-[10-100/0.1]-S[1.3-3/0.1]
RLKS3-[10-100/0.1]-S[2-5.5/0.1]
RLKS4-[10-100/0.1]-S[2.5-7.5/0.1]
RLKS5-[10-100/0.1]-S[3.3-9/0.1]
RLKS6-[15-100/0.1]-S[3.3-9/0.1]
RLKS8-[15-100/0.1]-S[5.1-8/0.1]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSRunner lock diameter
(mm)
Head diameter Dimension designation type L (L dimension)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
S (Cone-shaped tip length)
(mm)
Y (Tip diameter)
(mm)
Preventivo 102NormalL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-0.9 ~ 1.9-0.8 ~ 1.8
Preventivo 103NormalL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-0.9 ~ 2.9-0.8 ~ 2.8
Preventivo 104NormalL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-1.1 ~ 3.9-1 ~ 3.8
Preventivo 105NormalL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-1.3 ~ 4.9-1.2 ~ 4.8
Preventivo 106NormalL/P/Y dimension designation type15 ~ 100-1.6 ~ 5.9-1.5 ~ 5.8
Preventivo 108NormalL/P/Y dimension designation type20 ~ 100-2.1 ~ 7.9-2 ~ 7.8
Preventivo 1010NormalL/P/Y dimension designation type20 ~ 100-2.6 ~ 9.9-2.5 ~ 9.8
Preventivo 102NormalL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001 ~ 30.9 ~ 1.9-0.8 ~ 1.8
Preventivo 103NormalL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001 ~ 30.9 ~ 2.9-0.8 ~ 2.8
Preventivo 104NormalL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001.3 ~ 3.81.1 ~ 3.9-1 ~ 3.8
Preventivo 105NormalL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001.5 ~ 4.51.3 ~ 4.9-1.2 ~ 4.8
Preventivo 106NormalL/P/Y/B dimension designation type20 ~ 1501.5 ~ 4.51.6 ~ 5.9-1.5 ~ 5.8
Preventivo 108NormalL/P/Y/B dimension designation type20 ~ 1502 ~ 62.1 ~ 7.9-2 ~ 7.8
Preventivo 1010NormalL/P/Y/B dimension designation type20 ~ 1502.5 ~ 7.52.6 ~ 9.9-2.5 ~ 9.8
Preventivo 102LargeL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-0.9 ~ 1.9-0.8 ~ 1.8
Preventivo 103LargeL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-0.9 ~ 2.9-0.8 ~ 2.8
Preventivo 104LargeL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-1.1 ~ 3.9-1 ~ 3.8
Preventivo 105LargeL/P/Y dimension designation type10 ~ 100-1.3 ~ 4.9-1.2 ~ 4.8
Preventivo 106LargeL/P/Y dimension designation type20 ~ 100-1.6 ~ 5.9-1.5 ~ 5.8
Preventivo 108LargeL/P/Y dimension designation type20 ~ 100-2.1 ~ 7.9-2 ~ 7.8
Preventivo 1010LargeL/P/Y dimension designation type20 ~ 100-2.6 ~ 9.9-2.5 ~ 9.8
Preventivo 102LargeL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001 ~ 30.9 ~ 1.9-0.8 ~ 1.8
Preventivo 103LargeL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001 ~ 30.9 ~ 2.9-0.8 ~ 2.8
Preventivo 104LargeL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001.3 ~ 3.81.1 ~ 3.9-1 ~ 3.8
Preventivo 105LargeL/P/Y/B dimension designation type10 ~ 1001.5 ~ 4.51.3 ~ 4.9-1.2 ~ 4.8
Preventivo 106LargeL/P/Y/B dimension designation type20 ~ 1501.5 ~ 4.51.6 ~ 5.9-1.5 ~ 5.8
Preventivo 108LargeL/P/Y/B dimension designation type20 ~ 1502 ~ 62.1 ~ 7.9-2 ~ 7.8
Preventivo 1010LargeL/P/Y/B dimension designation type20 ~ 1502.5 ~ 7.52.6 ~ 9.9-2.5 ~ 9.8
Preventivo 102NormalL dimension designation type10 ~ 100----
Preventivo 103NormalL dimension designation type10 ~ 100----
Preventivo 104NormalL dimension designation type10 ~ 100----
Preventivo 105NormalL dimension designation type10 ~ 100----
Preventivo 106NormalL dimension designation type15 ~ 100----
Preventivo 108NormalL dimension designation type20 ~ 100----
Preventivo 102NormalL/S dimension designation type10 ~ 100--1.3 ~ 3-
Preventivo 103NormalL/S dimension designation type10 ~ 100--2 ~ 5.5-
Preventivo 104NormalL/S dimension designation type10 ~ 100--2.5 ~ 7.5-
Preventivo 105NormalL/S dimension designation type10 ~ 100--3.3 ~ 9-
Preventivo 106NormalL/S dimension designation type15 ~ 100--3.3 ~ 9-
Preventivo 108NormalL/S dimension designation type15 ~ 100--5.1 ~ 8-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product name Runner lock pin Tip matching shape Straight type Tip shape Cone-shaped tip

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico