Boccole per canale di colata / senza testa / lega di nichel / canale di colata standard / dimensione B selezionabile / forma della punta selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PGEB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGEB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGEB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGEB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGEB1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGEB1A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGEB1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGEB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]
PGEB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]
PGEB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]
PGEB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]
PGEB2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]
PGEB2A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]
PGEB2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]
PGEB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGEB3A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGEB3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGEB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGEB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGEB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGEB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGEB4A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGEB4A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGEB4A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGEB5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]
PGEB5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]
PGEB5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]
PGEB5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]
PGEB5A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
PGEB5A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
PGEB5A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6,​1.8,​2]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]
PGKB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGKB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGKB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGKB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGKB1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGKB1A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGKB1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGKB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]
PGKB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]
PGKB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]
PGKB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]
PGKB2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]
PGKB2A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]
PGKB2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]
PGKB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGKB3A6-[15-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGKB3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGKB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGKB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGKB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGKB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Tip shape D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
R (Tip R)
(mm)
S (Tip angle)
(°)
V (Tip diameter)
(mm)
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)1A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4--1.3 ~ 1.9
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)1A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)1A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)1A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)1A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)1A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.8--4 ~ 5.9
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)1A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 2--4.5 ~ 7.9
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)2A21 ~ 3-6 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)2A2.51 ~ 3-8 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)2A31 ~ 3-10 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)2A41 ~ 3-10 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)2A51 ~ 3-15 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)2A61 ~ 3-15 ~ 601 ~ 1.8---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)2A81 ~ 3-15 ~ 601.2 ~ 2---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)3A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)3A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)3A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)3A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)3A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)3A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.8-1 ~ 50-
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)3A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 2-1 ~ 60-
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)4A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.40.4 ~ 0.8--
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)4A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)4A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)4A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)4A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.51 ~ 2--
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)4A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.81.5 ~ 3--
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)4A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 22 ~ 4--
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)5A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)5A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)5A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)5A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)5A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)5A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.8---
1 Preventivo 10Electroforming (Standard)5A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 2---
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)1A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4--1.3 ~ 1.9
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)1A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5--1.5 ~ 2.4
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)1A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)1A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)1A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)1A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)1A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)2A21 ~ 3-6 ~ 200.3 ~ 0.4---
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)2A2.51 ~ 3-8 ~ 250.3 ~ 0.5---
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)2A31 ~ 3-10 ~ 400.5 ~ 0.9---
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)2A41 ~ 3-10 ~ 400.6 ~ 1.2---
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)2A51 ~ 3-15 ~ 600.8 ~ 1.5---
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)2A61 ~ 3-15 ~ 601 ~ 1.6---
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)2A81 ~ 3-15 ~ 601.2 ~ 1.6---
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)3A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.4-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)3A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)3A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)3A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)3A51 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)3A61 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)3A81 ~ 30.5 ~ 1.515 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)4A21 ~ 30.2 ~ 0.46 ~ 200.3 ~ 0.40.4 ~ 0.8--
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)4A2.51 ~ 30.2 ~ 0.58 ~ 250.3 ~ 0.50.6 ~ 1--
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)4A31 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--
1 Preventivo 10Electroforming (High hardness)4A41 ~ 30.3 ~ 0.810 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--

Loading...

Informazioni di base

Shape Normal type Tip step shape SR Tip type Normal
D dimension tolerance 0/-0.01 Tip straight tolerance 0~0.1

Supporto tecnico