Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PGEV1A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40]-B[5-8/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGEV1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGEV1A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGEV1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGEV2A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40]-B[5-8/0.01] |
PGEV2A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-8/0.01] |
PGEV2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01] |
PGEV2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-30/0.01] |
PGEV2A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01] |
PGEV2A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-30/0.01] |
PGEV2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-50/0.01] |
PGEV2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-50/0.01] |
PGEV3A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40]-B[5-8/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEV3A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-8/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEV3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEV3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGEV3A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGEV3A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGEV3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGEV3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGEV4A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40]-B[5-8/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEV4A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-8/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEV4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEV4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGEV4A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGEV4A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGEV4A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGEV4A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGEV5A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-[30,40]-B[5-8/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEV5A3-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-8/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEV5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEV5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.8,1,1.2]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGEV5A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGEV5A5-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-30/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGEV5A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-[30,40]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGEV5A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.4]-A[2,3]-K[30,40]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip shape | D (Outer diameter) (mm) | A (Secondary sprue angle) (°) | B (Length excluding the lengths of head and tip) (mm) | C (Tip length) (mm) | K (Cutting angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 1A | 3 | 2 ~ 3 | 5 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1A | 4 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1A | 5 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 1A | 6 | 2 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 2A | 3 | 2 ~ 3 | 5 ~ 8 | - | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 2A | 3 | 2 ~ 3 | 5 ~ 8 | - | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 2A | 4 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 2A | 4 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 2A | 5 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 2A | 5 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 2A | 6 | 2 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 2A | 6 | 2 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 3A | 3 | 2 ~ 3 | 5 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 3A | 3 | 2 ~ 3 | 5 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 3A | 4 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 3A | 4 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 3A | 5 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 3A | 5 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 3A | 6 | 2 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 3A | 6 | 2 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4A | 3 | 2 ~ 3 | 5 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4A | 3 | 2 ~ 3 | 5 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4A | 4 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4A | 4 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4A | 5 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | 1 ~ 2 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4A | 5 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | 1 ~ 2 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4A | 6 | 2 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 4A | 6 | 2 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 5A | 3 | 2 ~ 3 | 5 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 5A | 3 | 2 ~ 3 | 5 ~ 8 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 0.8 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 5A | 4 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 5A | 4 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 30 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 5A | 5 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 5A | 5 | 2 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 5A | 6 | 2 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 5A | 6 | 2 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 30 ~ 40 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.4 | - | - | - |
Loading...
Material | Electroforming (Standard) | Shape | Normal type | Tip step shape | Tapered |
---|---|---|---|---|---|
Tip type | Normal | D dimension tolerance | 0/-0.01 | Tip straight tolerance | 0~0.1 |
Configura
Proprietà di base
Tip shape
D (Outer diameter)(mm)
A (Secondary sprue angle)(°)
B (Length excluding the lengths of head and tip)(mm)
C (Tip length)(mm)
K (Cutting angle)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip angle)(°)
V (Tip diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali