• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pin-Point Gate Bushings -Electroforming/Inner Diameter SR/Small Diameter Type-

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PGES1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGES1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGES1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGKS1.5-[6-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGKS1.6-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGKS1.8-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMaterial D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Preventivo 10Electroforming (Standard)1.520 ~ 0.56 ~ 200.3
Preventivo 10Electroforming (Standard)1.620 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.4
Preventivo 10Electroforming (Standard)1.820 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.5
Preventivo 10Electroforming (High hardness)1.520 ~ 0.56 ~ 200.3
Preventivo 10Electroforming (High hardness)1.620 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.4
Preventivo 10Electroforming (High hardness)1.820 ~ 0.56 ~ 200.3 ~ 0.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Normal type Tip step shape SR Tip type Normal
D dimension tolerance 0/-0.01 Tip straight tolerance 0~0.1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico