Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Pin-Point Gate Bushings With Head -SKH51/Inner Diameter SR/Lower Hole Type-

Pin-Point Gate Bushings With Head -SKH51/Inner Diameter SR/Lower Hole Type-

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PGHTBL3-[20-40/0.01]-P[0.4,​0.5,​0.6]-SR1-A[1,​2,​3]-G[1.2,​2,​3]-B[5-10.5/0.01]
PGHTBL4-[20-40/0.01]-P[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-SR[1,​1.25]-A[1,​2,​3]-G[1.2,​2,​3]-B[5-31.5/0.01]
PGHTBL5-[20-60/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8]-SR[1.25,​1.5]-A[1,​2,​3]-G[1.5,​3,​4]-B[5-32.5/0.01]
PGHTBL6-[20-60/0.01]-P0.8-SR[1.25,​1.5]-A[1,​2,​3]-G[1.5,​3,​4]-B[5-30/0.01]
PGHTBL8-[20-60/0.01]-P0.8-SR[1.5,​2]-A[1,​2,​3]-G[1.5,​3,​4]-B[6.5-31.5/0.01]
Codice componenteSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
B (Length excluding the lengths of head and tip)
(mm)
G (Distance from gate tip to SR)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
SR
(mm)
Preventivo 1031 ~ 35 ~ 10.51.2 ~ 320 ~ 400.4 ~ 0.61
Preventivo 1041 ~ 35 ~ 31.51.2 ~ 320 ~ 400.4 ~ 0.81 ~ 1.25
Preventivo 1051 ~ 35 ~ 32.51.5 ~ 420 ~ 600.6 ~ 0.81.25 ~ 1.5
Preventivo 1061 ~ 35 ~ 301.5 ~ 420 ~ 600.81.25 ~ 1.5
Preventivo 1081 ~ 36.5 ~ 31.51.5 ~ 420 ~ 600.81.5 ~ 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material SKH51 Shape Head type Tip step shape SR
Tip type Normal D dimension tolerance 0/-0.005

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico