Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PGHST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGHST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGHST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGXST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGXST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
PGXST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A2-C[0,0.2,0.3,0.4,0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | P dimension tolerance | D (Outer diameter) (mm) | A (Secondary sprue angle) (°) | C (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | ±0.01 | 1.5 | 2 | 0 ~ 0.5 | 10 ~ 20 | 0.3 | ||
1 | Preventivo | 10 | ±0.01 | 1.6 | 2 | 0 ~ 0.5 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | ±0.01 | 1.8 | 2 | 0 ~ 0.5 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | ±0.005 | 1.5 | 2 | 0 ~ 0.5 | 10 ~ 20 | 0.3 | ||
1 | Preventivo | 10 | ±0.005 | 1.6 | 2 | 0 ~ 0.5 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.4 | ||
1 | Preventivo | 10 | ±0.005 | 1.8 | 2 | 0 ~ 0.5 | 10 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 |
Loading...
Material | SKH51 | Shape | Head type | Tip step shape | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tip type | Normal | D dimension tolerance | 0/-0.005 | Tip straight tolerance | 0~0.2 |
Configura
Proprietà di base
P dimension tolerance
D (Outer diameter)(mm)
A (Secondary sprue angle)(°)
C (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali