Boccole di estensione del canale di colata / tipo di testa selezionabile / materiale selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PGEH6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEH6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEH8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEH8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEH10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEH10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEH13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEH13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGEHR6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEHR6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEHR8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHR8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEHR10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHR10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEHR13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEHR13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGEHS6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEHS6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEHS8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHS8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEHS10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEHS10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEHS13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEHS13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGEN6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGEN6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGEN8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGEN8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGEN10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGEN10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGEN13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGEN13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGENR6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGENR6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGENR8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGENR8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGENR10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGENR10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGENR13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGENR13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
PGENS6-[10-40/0.1]-V[1.5-2.5/0.5]-A[1-2/1]
PGENS6-[10-40/0.1]-VC[1.5-3.5/0.1]-A[1-2/1]
PGENS8-[10-40/0.1]-V[2-3.5/0.5]-A[1-3/1]
PGENS8-[10-40/0.1]-VC[1.5-5/0.1]-A[1-3/1]
PGENS10-[10-40/0.1]-V[3-5/0.5]-A[1-3/1]
PGENS10-[10-40/0.1]-VC[1.5-7/0.1]-A[1-3/1]
PGENS13-[10-40/0.1]-V[4.5-7/0.5]-A[1-3/1]
PGENS13-[10-40/0.1]-VC[1.5-6.9/0.1]-A[1-3/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSType Material D (Outer diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 10Head typeSKH5161 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 10Head typeSKH5161 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Preventivo 10Head typeSKH5181 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Preventivo 10Head typeSKH5181 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Preventivo 10Head typeSKH51101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Preventivo 10Head typeSKH51101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Preventivo 10Head typeSKH51131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Preventivo 10Head typeSKH51131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeSKH5161 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeSKH5161 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeSKH5181 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeSKH5181 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeSKH51101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeSKH51101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeSKH51131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeSKH51131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Preventivo 10Headless typeSKH5161 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 10Headless typeSKH5161 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Preventivo 10Headless typeSKH5181 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Preventivo 10Headless typeSKH5181 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Preventivo 10Headless typeSKH51101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Preventivo 10Headless typeSKH51101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Preventivo 10Headless typeSKH51131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Preventivo 10Headless typeSKH51131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Preventivo 10Head typeNAK8061 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 10Head typeNAK8061 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Preventivo 10Head typeNAK8081 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Preventivo 10Head typeNAK8081 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Preventivo 10Head typeNAK80101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Preventivo 10Head typeNAK80101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Preventivo 10Head typeNAK80131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Preventivo 10Head typeNAK80131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeNAK8061 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeNAK8061 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeNAK8081 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeNAK8081 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeNAK80101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeNAK80101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeNAK80131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Preventivo 10Head type・Reverse tapered typeNAK80131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9
1 Preventivo 10Headless typeNAK8061 ~ 210 ~ 401.5 ~ 2.5-
1 Preventivo 10Headless typeNAK8061 ~ 210 ~ 40-1.5 ~ 3.5
1 Preventivo 10Headless typeNAK8081 ~ 310 ~ 402 ~ 3.5-
1 Preventivo 10Headless typeNAK8081 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 5
1 Preventivo 10Headless typeNAK80101 ~ 310 ~ 403 ~ 5-
1 Preventivo 10Headless typeNAK80101 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 7
1 Preventivo 10Headless typeNAK80131 ~ 310 ~ 404.5 ~ 7-
1 Preventivo 10Headless typeNAK80131 ~ 310 ~ 40-1.5 ~ 6.9

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico