Elettrodi / asta conica / punta arrotondata

Elettrodi / asta conica / punta arrotondata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EMPG0.8-[50,​70]-A[1,​2,​3]
EMPG1-[50,​70]-A[1,​2,​3]
EMPG1.2-[50,​70,​90]-A[1,​2,​3]
EMPG1.5-[50,​70,​90]-A[1,​2,​3]
EMPG2-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG2.5-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG3-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG3.5-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
EMPG4-[50,​70,​90,​110]-A[1,​2,​3]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
1 Preventivo 100.850 ~ 701 ~ 3
1 Preventivo 10150 ~ 701 ~ 3
1 Preventivo 101.250 ~ 901 ~ 3
1 Preventivo 101.550 ~ 901 ~ 3
1 Preventivo 10250 ~ 1101 ~ 3
1 Preventivo 102.550 ~ 1101 ~ 3
1 Preventivo 10350 ~ 1101 ~ 3
1 Preventivo 103.550 ~ 1101 ~ 3
1 Preventivo 10450 ~ 1101 ~ 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Oxygen free copper Applications For SR processing

Supporto tecnico