Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GPH-XLOC8-[30-80/5]-N[10-60/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPH-XLOC8-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPH-XLOC10-[30-80/5]-N[10-60/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPH-XLOC10-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPH-XLOC12-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPH-XLOC12-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPH-XLOC13-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPH-XLOC13-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPH-XLOC16-[30-250/5]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPH-XLOC16-LC[31-249/1]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPH-XLOC20-[30-300/5]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPH-XLOC20-LC[31-299/1]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPH-XLOC25-[40-350/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPH-XLOC25-LC[41-349/1]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPH-XLOC28-[50-300/5]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPH-XLOC28-LC[51-299/1]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPH-XLOC30-[50-400/5]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPH-XLOC30-LC[51-399/1]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPH-XLOC32-[50-350/5]-N[13-130/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPH-XLOC32-LC[51-349/1]-N[13-130/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPH-XLOC35-[60-450/5]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPH-XLOC35-LC[61-449/1]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPH-XLOC40-[80-500/5]-N[15-200/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPH-XLOC40-LC[81-499/1]-N[15-200/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPH-XLOC50-[100-550/5]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPH-XLOC50-LC[101-549/1]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPH-XLOC60-[200-550/5]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPH-XLOC60-LC[201-549/1]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPH-XLOF8-[30-80/5]-N[10-60/1]-F[15-70/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPH-XLOF8-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-F[15-70/1]-DK[8-8.05/0.001] |
GPH-XLOF10-[30-80/5]-N[10-60/1]-F[15-70/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPH-XLOF10-LC[31-79/1]-N[10-60/1]-F[15-70/1]-DK[10-10.05/0.001] |
GPH-XLOF12-[30-200/5]-N[10-80/1]-F[15-190/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPH-XLOF12-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-F[15-190/1]-DK[12-12.05/0.001] |
GPH-XLOF13-[30-200/5]-N[10-80/1]-F[15-190/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPH-XLOF13-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-F[15-190/1]-DK[13-13.05/0.001] |
GPH-XLOF16-[30-250/5]-N[13-80/1]-F[15-237/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPH-XLOF16-LC[31-249/1]-N[13-80/1]-F[15-237/1]-DK[16-16.05/0.001] |
GPH-XLOF20-[30-300/5]-N[13-100/1]-F[15-282/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPH-XLOF20-LC[31-299/1]-N[13-100/1]-F[15-282/1]-DK[20-20.05/0.001] |
GPH-XLOF25-[40-350/5]-N[13-120/1]-F[15-337/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPH-XLOF25-LC[41-349/1]-N[13-120/1]-F[15-337/1]-DK[25-25.05/0.001] |
GPH-XLOF28-[50-300/5]-N[13-120/1]-F[15-287/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPH-XLOF28-LC[51-299/1]-N[13-120/1]-F[15-287/1]-DK[28-28.05/0.001] |
GPH-XLOF30-[50-400/5]-N[13-130/1]-F[15-387/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPH-XLOF30-LC[51-399/1]-N[13-130/1]-F[15-387/1]-DK[30-30.05/0.001] |
GPH-XLOF32-[50-350/5]-N[13-130/1]-F[15-387/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPH-XLOF32-LC[51-349/1]-N[13-130/1]-F[15-387/1]-DK[32-32.05/0.001] |
GPH-XLOF35-[60-450/5]-N[13-130/1]-F[15-487/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPH-XLOF35-LC[61-449/1]-N[13-130/1]-F[15-487/1]-DK[35-35.05/0.001] |
GPH-XLOF40-[80-500/5]-N[15-200/1]-F[23-585/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPH-XLOF40-LC[81-499/1]-N[15-200/1]-F[23-585/1]-DK[40-40.05/0.001] |
GPH-XLOF50-[100-550/5]-N[17-200/1]-F[23-533/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPH-XLOF50-LC[101-549/1]-N[17-200/1]-F[23-533/1]-DK[50-50.05/0.001] |
GPH-XLOF60-[200-550/5]-N[20-200/1]-F[33-530/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPH-XLOF60-LC[201-549/1]-N[20-200/1]-F[33-530/1]-DK[60-60.05/0.001] |
GPHLOC8-[30-80/5]-N[5-60/1] |
GPHLOC8-LC[31-79/1]-N[5-60/1] |
GPHLOC10-[30-80/5]-N[5-60/1] |
GPHLOC10-LC[31-79/1]-N[5-60/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Sliding part) (mm) | L (L dimension) (mm) | Press-fit section designation method | Spiral groove length designation | N (Press-fit length) (mm) | DK (Press-fit diameter) (mm) | F (Spiral groove length) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 8 | 30 ~ 80 | Free designation | Static type | 10 ~ 60 | 8 ~ 8.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | - | Free designation | Static type | 10 ~ 60 | 8 ~ 8.05 | - | 31 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 30 ~ 80 | Free designation | Static type | 10 ~ 60 | 10 ~ 10.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | Free designation | Static type | 10 ~ 60 | 10 ~ 10.05 | - | 31 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Free designation | Static type | 10 ~ 80 | 12 ~ 12.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | - | Free designation | Static type | 10 ~ 80 | 12 ~ 12.05 | - | 31 ~ 199 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Free designation | Static type | 10 ~ 80 | 13 ~ 13.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | Free designation | Static type | 10 ~ 80 | 13 ~ 13.05 | - | 31 ~ 199 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Free designation | Static type | 13 ~ 80 | 16 ~ 16.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Free designation | Static type | 13 ~ 80 | 16 ~ 16.05 | - | 31 ~ 249 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Free designation | Static type | 13 ~ 100 | 20 ~ 20.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Free designation | Static type | 13 ~ 100 | 20 ~ 20.05 | - | 31 ~ 299 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Free designation | Static type | 13 ~ 120 | 25 ~ 25.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Free designation | Static type | 13 ~ 120 | 25 ~ 25.05 | - | 41 ~ 349 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | 50 ~ 300 | Free designation | Static type | 13 ~ 120 | 28 ~ 28.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | - | Free designation | Static type | 13 ~ 120 | 28 ~ 28.05 | - | 51 ~ 299 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Free designation | Static type | 13 ~ 130 | 30 ~ 30.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | Free designation | Static type | 13 ~ 130 | 30 ~ 30.05 | - | 51 ~ 399 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 50 ~ 350 | Free designation | Static type | 13 ~ 130 | 32 ~ 32.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | Free designation | Static type | 13 ~ 130 | 32 ~ 32.05 | - | 51 ~ 349 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 60 ~ 450 | Free designation | Static type | 13 ~ 130 | 35 ~ 35.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | - | Free designation | Static type | 13 ~ 130 | 35 ~ 35.05 | - | 61 ~ 449 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Free designation | Static type | 15 ~ 200 | 40 ~ 40.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | - | Free designation | Static type | 15 ~ 200 | 40 ~ 40.05 | - | 81 ~ 499 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 100 ~ 550 | Free designation | Static type | 17 ~ 200 | 50 ~ 50.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | - | Free designation | Static type | 17 ~ 200 | 50 ~ 50.05 | - | 101 ~ 549 | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 200 ~ 550 | Free designation | Static type | 20 ~ 200 | 60 ~ 60.05 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | - | Free designation | Static type | 20 ~ 200 | 60 ~ 60.05 | - | 201 ~ 549 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 30 ~ 80 | Free designation | Free designation | 10 ~ 60 | 8 ~ 8.05 | 15 ~ 70 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | - | Free designation | Free designation | 10 ~ 60 | 8 ~ 8.05 | 15 ~ 70 | 31 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 30 ~ 80 | Free designation | Free designation | 10 ~ 60 | 10 ~ 10.05 | 15 ~ 70 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | Free designation | Free designation | 10 ~ 60 | 10 ~ 10.05 | 15 ~ 70 | 31 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Free designation | Free designation | 10 ~ 80 | 12 ~ 12.05 | 15 ~ 190 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | - | Free designation | Free designation | 10 ~ 80 | 12 ~ 12.05 | 15 ~ 190 | 31 ~ 199 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Free designation | Free designation | 10 ~ 80 | 13 ~ 13.05 | 15 ~ 190 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | Free designation | Free designation | 10 ~ 80 | 13 ~ 13.05 | 15 ~ 190 | 31 ~ 199 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Free designation | Free designation | 13 ~ 80 | 16 ~ 16.05 | 15 ~ 237 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Free designation | Free designation | 13 ~ 80 | 16 ~ 16.05 | 15 ~ 237 | 31 ~ 249 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Free designation | Free designation | 13 ~ 100 | 20 ~ 20.05 | 15 ~ 282 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Free designation | Free designation | 13 ~ 100 | 20 ~ 20.05 | 15 ~ 282 | 31 ~ 299 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Free designation | Free designation | 13 ~ 120 | 25 ~ 25.05 | 15 ~ 337 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Free designation | Free designation | 13 ~ 120 | 25 ~ 25.05 | 15 ~ 337 | 41 ~ 349 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | 50 ~ 300 | Free designation | Free designation | 13 ~ 120 | 28 ~ 28.05 | 15 ~ 287 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | - | Free designation | Free designation | 13 ~ 120 | 28 ~ 28.05 | 15 ~ 287 | 51 ~ 299 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Free designation | Free designation | 13 ~ 130 | 30 ~ 30.05 | 15 ~ 387 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | Free designation | Free designation | 13 ~ 130 | 30 ~ 30.05 | 15 ~ 387 | 51 ~ 399 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 50 ~ 350 | Free designation | Free designation | 13 ~ 130 | 32 ~ 32.05 | 15 ~ 387 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | Free designation | Free designation | 13 ~ 130 | 32 ~ 32.05 | 15 ~ 387 | 51 ~ 349 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 60 ~ 450 | Free designation | Free designation | 13 ~ 130 | 35 ~ 35.05 | 15 ~ 487 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | - | Free designation | Free designation | 13 ~ 130 | 35 ~ 35.05 | 15 ~ 487 | 61 ~ 449 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Free designation | Free designation | 15 ~ 200 | 40 ~ 40.05 | 23 ~ 585 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | - | Free designation | Free designation | 15 ~ 200 | 40 ~ 40.05 | 23 ~ 585 | 81 ~ 499 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 100 ~ 550 | Free designation | Free designation | 17 ~ 200 | 50 ~ 50.05 | 23 ~ 533 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | - | Free designation | Free designation | 17 ~ 200 | 50 ~ 50.05 | 23 ~ 533 | 101 ~ 549 | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 200 ~ 550 | Free designation | Free designation | 20 ~ 200 | 60 ~ 60.05 | 33 ~ 530 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | - | Free designation | Free designation | 20 ~ 200 | 60 ~ 60.05 | 33 ~ 530 | 201 ~ 549 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 30 ~ 80 | Static type | Static type | 5 ~ 60 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | - | Static type | Static type | 5 ~ 60 | - | - | 31 ~ 79 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | 30 ~ 80 | Static type | Static type | 5 ~ 60 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | Static type | Static type | 5 ~ 60 | - | - | 31 ~ 79 |
Loading...
Product Type | Standard | Head | With head | Oil groove | Spiral groove |
---|---|---|---|---|---|
With/without diameter of recess | No | How to mount | Head type | Applicable to joint or not | No |
Configura
Proprietà di base
D (Sliding part)(mm)
L (L dimension)(mm)
Press-fit section designation method
Spiral groove length designation
N (Press-fit length)(mm)
DK (Press-fit diameter)(mm)
[8-8.05/0.001mmpezzi][10-10.05/0.001mmpezzi][12-12.05/0.001mmpezzi][13-13.05/0.001mmpezzi][16-16.05/0.001mmpezzi][20-20.05/0.001mmpezzi][25-25.05/0.001mmpezzi][28-28.05/0.001mmpezzi][30-30.05/0.001mmpezzi][32-32.05/0.001mmpezzi][35-35.05/0.001mmpezzi][40-40.05/0.001mmpezzi][50-50.05/0.001mmpezzi][60-60.05/0.001mmpezzi]
F (Spiral groove length)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali