Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GPHOT12-[30-200/5]-N[5-80/1]-B[5-50/1]-DS[11.8-12/0.01] |
GPHOT12-[30-200/5]-N[5-80/1]-BN-DS[11.8-12/0.01] |
GPHOT12-LC[31-199/1]-N[5-80/1]-B[5-50/1]-DS[11.8-12/0.01] |
GPHOT12-LC[31-199/1]-N[5-80/1]-BN-DS[11.8-12/0.01] |
GPHOT13-[30-200/5]-N[5-80/1]-B[5-50/1]-DS[12.8-13/0.01] |
GPHOT13-[30-200/5]-N[5-80/1]-BN-DS[12.8-13/0.01] |
GPHOT13-LC[31-199/1]-N[5-80/1]-B[5-50/1]-DS[12.8-13/0.01] |
GPHOT13-LC[31-199/1]-N[5-80/1]-BN-DS[12.8-13/0.01] |
GPHOT16-[30-250/5]-N[8-80/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01] |
GPHOT16-[30-250/5]-N[8-80/1]-BN-DS[15.8-16/0.01] |
GPHOT16-LC[31-249/1]-N[8-80/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01] |
GPHOT16-LC[31-249/1]-N[8-80/1]-BN-DS[15.8-16/0.01] |
GPHOT20-[30-300/5]-N[8-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01] |
GPHOT20-[30-300/5]-N[8-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01] |
GPHOT20-LC[31-299/1]-N[8-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01] |
GPHOT20-LC[31-299/1]-N[8-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01] |
GPHOT25-[40-350/5]-N[8-120/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01] |
GPHOT25-[40-350/5]-N[8-120/1]-BN-DS[24.8-25/0.01] |
GPHOT25-LC[41-349/1]-N[8-120/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01] |
GPHOT25-LC[41-349/1]-N[8-120/1]-BN-DS[24.8-25/0.01] |
GPHOT30-[50-400/5]-N[8-130/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01] |
GPHOT30-[50-400/5]-N[8-130/1]-BN-DS[29.8-30/0.01] |
GPHOT30-LC[51-399/1]-N[8-130/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01] |
GPHOT30-LC[51-399/1]-N[8-130/1]-BN-DS[29.8-30/0.01] |
GPHOT40-[80-500/5]-N[8-130/1]-B[5-130/1]-DS[39.8-40/0.01] |
GPHOT40-[80-500/5]-N[8-130/1]-BN-DS[39.8-40/0.01] |
GPHOT40-LC[81-499/1]-N[8-130/1]-B[5-130/1]-DS[39.8-40/0.01] |
GPHOT40-LC[81-499/1]-N[8-130/1]-BN-DS[39.8-40/0.01] |
GPHOT50-[100-550/5]-N[8-140/1]-B[5-140/1]-DS[49.8-50/0.01] |
GPHOT50-[100-550/5]-N[8-140/1]-BN-DS[49.8-50/0.01] |
GPHOT50-LC[101-249/1]-N[8-140/1]-B[5-140/1]-DS[49.8-50/0.01] |
GPHOT50-LC[101-249/1]-N[8-140/1]-BN-DS[49.8-50/0.01] |
GPHOT-XL12-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]-B[5-50/1]-DS[11.8-12/0.01] |
GPHOT-XL12-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]-BN-DS[11.8-12/0.01] |
GPHOT-XL12-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]-B[5-50/1]-DS[11.8-12/0.01] |
GPHOT-XL12-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]-BN-DS[11.8-12/0.01] |
GPHOT-XL13-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001]-B[5-50/1]-DS[12.8-13/0.01] |
GPHOT-XL13-[30-200/5]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001]-BN-DS[12.8-13/0.01] |
GPHOT-XL13-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001]-B[5-50/1]-DS[12.8-13/0.01] |
GPHOT-XL13-LC[31-199/1]-N[10-80/1]-DK[13-13.05/0.001]-BN-DS[12.8-13/0.01] |
GPHOT-XL16-[30-250/5]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01] |
GPHOT-XL16-[30-250/5]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001]-BN-DS[15.8-16/0.01] |
GPHOT-XL16-LC[31-249/1]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01] |
GPHOT-XL16-LC[31-249/1]-N[13-80/1]-DK[16-16.05/0.001]-BN-DS[15.8-16/0.01] |
GPHOT-XL20-[30-300/5]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01] |
GPHOT-XL20-[30-300/5]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001]-BN-DS[19.8-20/0.01] |
GPHOT-XL20-LC[31-299/1]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01] |
GPHOT-XL20-LC[31-299/1]-N[13-100/1]-DK[20-20.05/0.001]-BN-DS[19.8-20/0.01] |
GPHOT-XL25-[40-350/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01] |
GPHOT-XL25-[40-350/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]-BN-DS[24.8-25/0.01] |
GPHOT-XL25-LC[41-349/1]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01] |
GPHOT-XL25-LC[41-349/1]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]-BN-DS[24.8-25/0.01] |
GPHOT-XL30-[50-400/5]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01] |
GPHOT-XL30-[50-400/5]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001]-BN-DS[29.8-30/0.01] |
GPHOT-XL30-LC[51-399/1]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01] |
GPHOT-XL30-LC[51-399/1]-N[13-130/1]-DK[30-30.05/0.001]-BN-DS[29.8-30/0.01] |
GPHOT-XL40-[80-500/5]-N[8-130/1]-DK[40-40.05/0.001]-B[5-130/1]-DS[39.8-40/0.01] |
GPHOT-XL40-[80-500/5]-N[8-130/1]-DK[40-40.05/0.001]-BN-DS[39.8-40/0.01] |
GPHOT-XL40-LC[81-499/1]-N[8-130/1]-DK[40-40.05/0.001]-B[5-130/1]-DS[39.8-40/0.01] |
GPHOT-XL40-LC[81-499/1]-N[8-130/1]-DK[40-40.05/0.001]-BN-DS[39.8-40/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Sliding part) (mm) | L (L dimension) (mm) | Press-fit section designation method | N (Press-fit length) (mm) | B (Sliding part length) (mm) | DK (Press-fit diameter) (mm) | DS (Diameter of recess) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | Machining to eliminate sliding part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Static type | 5 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 11.8 ~ 12 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Static type | 5 ~ 80 | - | - | 11.8 ~ 12 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | - | Static type | 5 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 11.8 ~ 12 | 31 ~ 199 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | - | Static type | 5 ~ 80 | - | - | 11.8 ~ 12 | 31 ~ 199 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Static type | 5 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 12.8 ~ 13 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Static type | 5 ~ 80 | - | - | 12.8 ~ 13 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | Static type | 5 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 12.8 ~ 13 | 31 ~ 199 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | Static type | 5 ~ 80 | - | - | 12.8 ~ 13 | 31 ~ 199 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Static type | 8 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 15.8 ~ 16 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Static type | 8 ~ 80 | - | - | 15.8 ~ 16 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Static type | 8 ~ 80 | 5 ~ 50 | - | 15.8 ~ 16 | 31 ~ 249 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Static type | 8 ~ 80 | - | - | 15.8 ~ 16 | 31 ~ 249 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Static type | 8 ~ 100 | 5 ~ 80 | - | 19.8 ~ 20 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Static type | 8 ~ 100 | - | - | 19.8 ~ 20 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Static type | 8 ~ 100 | 5 ~ 80 | - | 19.8 ~ 20 | 31 ~ 299 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Static type | 8 ~ 100 | - | - | 19.8 ~ 20 | 31 ~ 299 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Static type | 8 ~ 120 | 5 ~ 130 | - | 24.8 ~ 25 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Static type | 8 ~ 120 | - | - | 24.8 ~ 25 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Static type | 8 ~ 120 | 5 ~ 130 | - | 24.8 ~ 25 | 41 ~ 349 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Static type | 8 ~ 120 | - | - | 24.8 ~ 25 | 41 ~ 349 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Static type | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | - | 29.8 ~ 30 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Static type | 8 ~ 130 | - | - | 29.8 ~ 30 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | Static type | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | - | 29.8 ~ 30 | 51 ~ 399 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | Static type | 8 ~ 130 | - | - | 29.8 ~ 30 | 51 ~ 399 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Static type | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | - | 39.8 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Static type | 8 ~ 130 | - | - | 39.8 ~ 40 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | - | Static type | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | - | 39.8 ~ 40 | 81 ~ 499 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | - | Static type | 8 ~ 130 | - | - | 39.8 ~ 40 | 81 ~ 499 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 100 ~ 550 | Static type | 8 ~ 140 | 5 ~ 140 | - | 49.8 ~ 50 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 100 ~ 550 | Static type | 8 ~ 140 | - | - | 49.8 ~ 50 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | - | Static type | 8 ~ 140 | 5 ~ 140 | - | 49.8 ~ 50 | 101 ~ 249 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | - | Static type | 8 ~ 140 | - | - | 49.8 ~ 50 | 101 ~ 249 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Free designation | 10 ~ 80 | 5 ~ 50 | 12 ~ 12.05 | 11.8 ~ 12 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | 30 ~ 200 | Free designation | 10 ~ 80 | - | 12 ~ 12.05 | 11.8 ~ 12 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | - | Free designation | 10 ~ 80 | 5 ~ 50 | 12 ~ 12.05 | 11.8 ~ 12 | 31 ~ 199 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | - | Free designation | 10 ~ 80 | - | 12 ~ 12.05 | 11.8 ~ 12 | 31 ~ 199 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Free designation | 10 ~ 80 | 5 ~ 50 | 13 ~ 13.05 | 12.8 ~ 13 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 30 ~ 200 | Free designation | 10 ~ 80 | - | 13 ~ 13.05 | 12.8 ~ 13 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | Free designation | 10 ~ 80 | 5 ~ 50 | 13 ~ 13.05 | 12.8 ~ 13 | 31 ~ 199 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | Free designation | 10 ~ 80 | - | 13 ~ 13.05 | 12.8 ~ 13 | 31 ~ 199 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Free designation | 13 ~ 80 | 5 ~ 50 | 16 ~ 16.05 | 15.8 ~ 16 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 30 ~ 250 | Free designation | 13 ~ 80 | - | 16 ~ 16.05 | 15.8 ~ 16 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Free designation | 13 ~ 80 | 5 ~ 50 | 16 ~ 16.05 | 15.8 ~ 16 | 31 ~ 249 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Free designation | 13 ~ 80 | - | 16 ~ 16.05 | 15.8 ~ 16 | 31 ~ 249 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Free designation | 13 ~ 100 | 5 ~ 80 | 20 ~ 20.05 | 19.8 ~ 20 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 30 ~ 300 | Free designation | 13 ~ 100 | - | 20 ~ 20.05 | 19.8 ~ 20 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Free designation | 13 ~ 100 | 5 ~ 80 | 20 ~ 20.05 | 19.8 ~ 20 | 31 ~ 299 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Free designation | 13 ~ 100 | - | 20 ~ 20.05 | 19.8 ~ 20 | 31 ~ 299 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Free designation | 13 ~ 120 | 5 ~ 130 | 25 ~ 25.05 | 24.8 ~ 25 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 40 ~ 350 | Free designation | 13 ~ 120 | - | 25 ~ 25.05 | 24.8 ~ 25 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Free designation | 13 ~ 120 | 5 ~ 130 | 25 ~ 25.05 | 24.8 ~ 25 | 41 ~ 349 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Free designation | 13 ~ 120 | - | 25 ~ 25.05 | 24.8 ~ 25 | 41 ~ 349 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Free designation | 13 ~ 130 | 5 ~ 130 | 30 ~ 30.05 | 29.8 ~ 30 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 50 ~ 400 | Free designation | 13 ~ 130 | - | 30 ~ 30.05 | 29.8 ~ 30 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | Free designation | 13 ~ 130 | 5 ~ 130 | 30 ~ 30.05 | 29.8 ~ 30 | 51 ~ 399 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | Free designation | 13 ~ 130 | - | 30 ~ 30.05 | 29.8 ~ 30 | 51 ~ 399 | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Free designation | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | 40 ~ 40.05 | 39.8 ~ 40 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 80 ~ 500 | Free designation | 8 ~ 130 | - | 40 ~ 40.05 | 39.8 ~ 40 | - | BN | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | - | Free designation | 8 ~ 130 | 5 ~ 130 | 40 ~ 40.05 | 39.8 ~ 40 | 81 ~ 499 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | - | Free designation | 8 ~ 130 | - | 40 ~ 40.05 | 39.8 ~ 40 | 81 ~ 499 | BN |
Loading...
Product Type | Standard | Head | With head | Oil groove | No |
---|---|---|---|---|---|
With/without diameter of recess | Yes | How to mount | Head type | Applicable to joint or not | No |
Configura
Proprietà di base
D (Sliding part)(mm)
L (L dimension)(mm)
Press-fit section designation method
N (Press-fit length)(mm)
B (Sliding part length)(mm)
DK (Press-fit diameter)(mm)
[12-12.05/0.001mmpezzi][13-13.05/0.001mmpezzi][16-16.05/0.001mmpezzi][20-20.05/0.001mmpezzi][25-25.05/0.001mmpezzi][30-30.05/0.001mmpezzi][40-40.05/0.001mmpezzi][50-50.05/0.001mmpezzi]
DS (Diameter of recess)(mm)
[11.8-12/0.01mmpezzi][12.8-13/0.01mmpezzi][15.8-16/0.01mmpezzi][19.8-20/0.01mmpezzi][24.8-25/0.01mmpezzi][29.8-30/0.01mmpezzi][39.8-40/0.01mmpezzi][49.8-50/0.01mmpezzi]
LC (L dimension alteration)(mm)
Machining to eliminate sliding part
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali