Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GPOL35-[100-200/10]-N[0-80/1] |
GPOL40-[130-220/10]-N[0-80/1] |
GPOL50-[150-260/10]-N[0-100/1] |
GPOL60-[200-280/10]-N[0-120/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Sliding part) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (Press-fit length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 35 | 100 ~ 200 | 0 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 130 ~ 220 | 0 ~ 80 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 150 ~ 260 | 0 ~ 100 | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 200 ~ 280 | 0 ~ 120 |
Loading...
Product Type | Standard | Head | Straight | Oil groove | Oil groove |
---|---|---|---|---|---|
With/without diameter of recess | No | How to mount | With tap | Applicable to joint or not | No |
Press-fit section designation method | Static type |
Configura
Proprietà di base
D (Sliding part)(mm)
L (L dimension)(mm)
N (Press-fit length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali