Pilastri di guida / a gradini / dimensioni configurabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GPSOT16-[40-200/5]-N[0-100/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-[40-200/5]-N[0-100/1]-BN-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-B[5-50/1]-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT16-LC[41-199/1]-N[0-100/1]-BN-DS[15.8-16/0.01]
GPSOT20-[40-220/5]-N[0-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-[40-220/5]-N[0-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]-B[5-80/1]-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT20-LC[41-219/1]-N[0-100/1]-BN-DS[19.8-20/0.01]
GPSOT25-[50-260/5]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-[50-260/5]-N[0-100/1]-BN-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT25-LC[51-259/1]-N[0-100/1]-BN-DS[24.8-25/0.01]
GPSOT30-[70-260/5]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-[70-260/5]-N[0-100/1]-BN-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]-B[5-130/1]-DS[29.8-30/0.01]
GPSOT30-LC[71-259/1]-N[0-100/1]-BN-DS[29.8-30/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Sliding part)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N (Press-fit length)
(mm)
B (Sliding part length)
(mm)
DS (Diameter of recess)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
Machining to eliminate sliding part
1 Preventivo 101640 ~ 2000 ~ 1005 ~ 5015.8 ~ 16--
1 Preventivo 101640 ~ 2000 ~ 100-15.8 ~ 16-BN
1 Preventivo 1016-0 ~ 1005 ~ 5015.8 ~ 1641 ~ 199-
1 Preventivo 1016-0 ~ 100-15.8 ~ 1641 ~ 199BN
1 Preventivo 102040 ~ 2200 ~ 1005 ~ 8019.8 ~ 20--
1 Preventivo 102040 ~ 2200 ~ 100-19.8 ~ 20-BN
1 Preventivo 1020-0 ~ 1005 ~ 8019.8 ~ 2041 ~ 219-
1 Preventivo 1020-0 ~ 100-19.8 ~ 2041 ~ 219BN
1 Preventivo 102550 ~ 2600 ~ 1005 ~ 13024.8 ~ 25--
1 Preventivo 102550 ~ 2600 ~ 100-24.8 ~ 25-BN
1 Preventivo 1025-0 ~ 1005 ~ 13024.8 ~ 2551 ~ 259-
1 Preventivo 1025-0 ~ 100-24.8 ~ 2551 ~ 259BN
1 Preventivo 103070 ~ 2600 ~ 1005 ~ 13029.8 ~ 30--
1 Preventivo 103070 ~ 2600 ~ 100-29.8 ~ 30-BN
1 Preventivo 1030-0 ~ 1005 ~ 13029.8 ~ 3071 ~ 259-
1 Preventivo 1030-0 ~ 100-29.8 ~ 3071 ~ 259BN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Standard Head Straight Oil groove No
With/without diameter of recess Yes How to mount With tap Applicable to joint or not No
Press-fit section designation method Static type

Supporto tecnico