Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GAP40-[60-200/5] |
GAP50-[80-250/5] |
GAP60-[100-250/5] |
GAP80-[120-300/5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Sliding part) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 40 | 60 ~ 200 | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 80 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 100 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 120 ~ 300 |
Loading...
Product Type | Assist pins | Oil groove | No | With/without diameter of recess | No |
---|---|---|---|---|---|
Applicable to joint or not | Yes |
Configura
Proprietà di base
D (Sliding part)(mm)
L (Length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali