Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | N (Press-fit length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 13 | 60 ~ 120 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | 61 ~ 119 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 80 ~ 210 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | 81 ~ 209 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 90 ~ 300 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 91 ~ 299 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 100 ~ 300 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | 101 ~ 299 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | 100 ~ 300 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 28 | - | 101 ~ 299 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 36 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 36 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 |
Loading...
Oil groove | No |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
N (Press-fit length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali