Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d (Inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 40 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 40 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 40 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 40 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 40 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 100 |
Loading...
Material | SUJ2 | Embedded lubricant | MoS2 | Head | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Heat resistance temperature | 80℃ or lower |
Configura
Proprietà di base
d (Inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali