Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d (Inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 20 | |
1 | Preventivo | 10 | 13 | 25 | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 15 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 70 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 70 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 90 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 100 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 60 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 70 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 80 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 90 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 100 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 110 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 120 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 40 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 50 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 60 |
Loading...
Material | Copper alloy | Embedded lubricant | Graphite | Head | With Head |
---|---|---|---|---|---|
Heat resistance temperature | 150℃ or lower |
Configura
Proprietà di base
d (Inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali