Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Components | Alterations | D (Outer diameter) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 10 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 10 | 13 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | Yes | 10 | 7 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 13 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 13 | 13 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 13 | 16 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | Yes | 13 | 7 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | - | - | - | - | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 16 | 13 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 16 | 16 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | Yes | 16 | 7 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 20 | 8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 20 | 11 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 20 | 16 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 20 | 20 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | Yes | 20 | 8 ~ 11 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 25 | 11 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 25 | 13 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 25 | 20 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 25 | 25 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | Yes | 25 | 11 ~ 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | Yes | 30 | 25 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | [Set] Set (Pin + Bushing) | No | 30 | 25 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 10 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 10 | 13 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | Bushing | Yes | 10 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 13 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 13 | 13 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 13 | 16 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | Bushing | Yes | 13 | 7 ~ 16 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 16 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 16 | 13 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 16 | 16 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | Bushing | Yes | 16 | 7 ~ 16 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 20 | 8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 20 | 11 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 20 | 16 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 20 | 20 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | Bushing | Yes | 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 25 | 11 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 25 | 13 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 25 | 20 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 25 | 25 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | Bushing | Yes | 25 | 11 ~ 25 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | Bushing | Yes | 30 | 25 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Bushing | No | 30 | 25 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 10 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 10 | 13 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | Pin | Yes | 10 | 7 ~ 13 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 13 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 13 | 13 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 13 | 16 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | Pin | Yes | 13 | 7 ~ 16 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 16 | 7 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 16 | 13 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 16 | 16 | |
- | 1 | Preventivo | 10 | Pin | Yes | 16 | 7 ~ 16 | ||
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 20 | 8 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 20 | 11 | |
- | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Pin | No | 20 | 16 |
Loading...
Shape type | Pin | Tapered or straight | Straight shape | Mounting type | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ext. dia./External tolerance | +0.005/0 | Clearance of straight shape | 0~0.010 | Concentricity of straight/tapered section | 0.003 or less |
Configura
Proprietà di base
Components
Alterations
D (Outer diameter)(mm)
E (Convex length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali