Perni di posizionamento / materiale selezionabile / forma della punta selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PPI2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01]-G[10,​15]
PPI2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]-G[10,​15]
PPI3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]-G[10,​15]
PPI4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01]-G[10,​15]
PPIR2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01]
PPIR2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]
PPIR3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]
PPIR4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip shape No. (Nominal shaft diameter)
(mm)
G (Angle)
(°)
L (Length)
(mm)
P (Shaft diameter)
(mm)
1 Preventivo 10Tapered type210 ~ 1510 ~ 400.8 ~ 1.99
1 Preventivo 10Tapered type2.510 ~ 1510 ~ 401.5 ~ 2.49
1 Preventivo 10Tapered type310 ~ 1510 ~ 402 ~ 2.99
1 Preventivo 10Tapered type410 ~ 1510 ~ 403 ~ 3.99
1 Preventivo 10R type2-10 ~ 400.8 ~ 1.99
1 Preventivo 10R type2.5-10 ~ 401.5 ~ 2.49
1 Preventivo 10R type3-10 ~ 402 ~ 2.99
1 Preventivo 10R type4-10 ~ 403 ~ 3.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Components Pin Shape type Pin Tapered or straight Straight shape
Mounting type Head type Ext. dia./External tolerance 0/-0.01

Supporto tecnico