Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
TSSB16-6 |
TSSB20-6 |
TSSB25-8 |
TSSB30-8 |
TSSB30-20 |
TSSB40-10 |
TSSB40-25 |
TSSB60-20 |
TSSB60-35 |
TSSB80-30 |
TSSB80-45 |
TSSBM30-8 |
TSSBM40-10 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | With/without oil groove | A (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 16 | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 20 | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 25 | - | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 30 | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 30 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 40 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 40 | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 60 | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 60 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 80 | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 80 | 45 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 30 | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 40 | 10 |
Loading...
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Straight shape |
---|---|---|---|---|---|
Mounting type | Side installation | Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | Clearance of straight shape | 0.005~0.015 |
Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less |
Configura
Proprietà di base
With/without oil groove
A (External shape)(mm)
E (Convex length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali