Colonne di guida di precisione per piastre di espulsione / montaggio diritto / a bullone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EGZA16-[50-90/5]
EGZA16-LC[50.1-89.9/0.1]
EGZA20-[50-130/5]
EGZA20-LC[50.1-129.9/0.1]
EGZA25-[50-130/5]
EGZA25-LC[50.1-129.9/0.1]
EGZA30-[50-190/5]
EGZA30-LC[50.1-189.9/0.1]
EGZA35-[50-190/5]
EGZA35-LC[50.1-189.9/0.1]
EGZA40-[50-250/5]
EGZA40-LC[50.1-249.9/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (L dimension alteration)
(mm)
1 Preventivo 101650 ~ 90-
1 Preventivo 1016-50.1 ~ 89.9
1 Preventivo 102050 ~ 130-
1 Preventivo 1020-50.1 ~ 129.9
1 Preventivo 102550 ~ 130-
1 Preventivo 1025-50.1 ~ 129.9
1 Preventivo 103050 ~ 190-
1 Preventivo 1030-50.1 ~ 189.9
1 Preventivo 103550 ~ 190-
1 Preventivo 1035-50.1 ~ 189.9
1 Preventivo 104050 ~ 250-
1 Preventivo 1040-50.1 ~ 249.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product type Counterbore type

Supporto tecnico