Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
[ ! ] This product is delivered with a snap ring set in the ℓ1 groove. |
Type | Bushing body, balls | Ball retainer | |
EGBL EGBLT | [ M ] | SUJ2 equivalent | SUS316, SUS304 |
[ H ] | 58HRC~ | - | |
EGBLS | [ M ] | SUS440C equivalent | SUS316, SUS304 |
[ H ] | 56HRC~ | - |
d | Dh6 | D1 | L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | t | W | Dynamic load N (kgf) | Part Number | U/Price for 1~9 | |||||
Type | d | EGBL EGBLT | EGBLS | |||||||||||||
6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 15.5 | 19 | 0 -0.2 | 9 | - | 2.75 | 1.0 | 1.1 | 206 ( 21) | EGBL EGBLS | 6 | ||
8 | 15 | 19.3 | 24 | 10 | - | 3.25 | 265 ( 27) | 8 | ||||||||
10 | 19 | 0 -0.013 | 23.6 | 29 | 13 | - | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 373 ( 38) | 10 | |||||
13 | 23 | 28.5 | 32 | 13 | - | 4.5 | 510 ( 52) | 13 | ||||||||
16 | 28 | 34.2 | 37 | 15 | 20 | 5.25 | 1.5 | 1.6 | 775 ( 79) | 16 | ||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 38.4 | 42 | 20 | 25 | 5.75 | 863 ( 88) | 20 | ||||||
25 | 40 | 47.1 | 59 | 0 -0.3 | 20 | 25 | 9 | 1.75 | 1.85 | 981 (100) | 25 | |||||
30 | 45 | 52.8 | 64 | 25 | 30 | 9.75 | 1,569 (160) | 30 | ||||||||
25 | 0 -0.010 | 40 | 0 -0.016 | 47.1 | 44 | 0 -0.3 | 20 | 25 | 6.25 | 1.75 | 1.85 | 764 ( 78) | EGBLT (Short type) | 25 | ||
30 | 45 | 52.8 | 54 | 25 | 30 | 7.75 | 1,442 (147) | 30 |
Part Number |
EGBL10 |
EGBLT25 |
Leader bushing d | D | d | t | Part Number | U/Price | ||||
Type | No. | 1~9 | 10~49 | 50~99 | 100~200 | ||||
6 | 16 | 12 | 3 | EGBS | 6 | ||||
8 | 19 | 15 | 3 | 8 | |||||
10 | 23 | 19 | 2.8 | 10 | |||||
13 | 28 | 23 | 13 | ||||||
16 | 34 | 28 | 2.5 | 16 | |||||
20 | 38 | 32 | 20 | ||||||
25 | 46 | 40 | 2.25 | 25 | |||||
30 | 51 | 45 | 30 |
Part Number |
EGBS10 |
Leader bushing d | D | d | t | Part Number | U/Price | ||||
Type | No. | 1~9 | 10~49 | 50~99 | 100~200 | ||||
6 | 15.5 | 11.1 | 1.0 | EGBW | 6 | ||||
8 | 18.6 | 13.8 | 1.0 | 8 | |||||
10 | 23.1 | 17.5 | 1.2 | 10 | |||||
13 | 27.7 | 21.5 | 13 | ||||||
16 | 33.1 | 25.9 | 1.5 | 16 | |||||
20 | 37.4 | 29.6 | 20 | ||||||
25 | 46.2 | 37.0 | 1.75 | 25 | |||||
30 | 51.3 | 41.5 | 30 |
Part Number |
EGBW10 |
■Notes on handling ejector leader bushing
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Product type | d (Inner diameter) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 10 | |
1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | Set | 13 | |
1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | Set | 16 | |
1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | Set | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 25 | |
1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | Set | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 16 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Set | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only spacers | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only spacers | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only spacers | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only spacers | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only spacers | 16 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only spacers | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only spacers | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only spacers | 30 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only snap rings | 6 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only snap rings | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only snap rings | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only snap rings | 13 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only snap rings | 16 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only snap rings | 20 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only snap rings | 25 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Only snap rings | 30 |
Loading...
Category | Linear guide type |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Product type
d (Inner diameter)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali