Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | t (Head thickness) (mm) | Head squareness | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 8 | 150 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 10 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 12 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 13 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 15 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 16 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 20 | 150 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 25 | 150 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 30 | 150 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 32 | 150 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 8 | 150 ~ 250 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 10 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 12 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 13 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 15 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 16 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 20 | 150 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 25 | 150 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 30 | 150 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 32 | 150 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 10 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 12 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 13 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 15 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 16 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 20 | 150 ~ 600 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 25 | 150 ~ 600 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 30 | 150 ~ 650 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 32 | 150 ~ 650 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 35 | 300 ~ 700 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 40 | 300 ~ 700 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 50 | 300 ~ 700 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 10 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 12 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 13 | 150 ~ 300 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 15 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 16 | 150 ~ 350 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 20 | 150 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 25 | 150 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 30 | 150 ~ 450 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 32 | 150 ~ 450 |
Loading...
Shape type | Standard | D dimension tolerance | Df6 | Material | SUJ2 |
---|
Configura
Proprietà di base
t (Head thickness)(mm)
Head squareness
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali