Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | t (Head thickness) (mm) | Head squareness | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | M (Tap diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 8 | 35 ~ 250 | 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 10 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 12 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 13 | 35 ~ 300 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 15 | 35 ~ 350 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 16 | 35 ~ 350 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 20 | 50 ~ 400 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 25 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 30 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.1 | 32 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 8 | 35 ~ 250 | 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 10 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 12 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 13 | 35 ~ 300 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 15 | 35 ~ 350 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 16 | 35 ~ 350 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 20 | 50 ~ 400 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 25 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 30 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.05 | 32 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 8 | 35 ~ 250 | 4 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 10 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 12 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 13 | 35 ~ 300 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 15 | 35 ~ 350 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 16 | 35 ~ 350 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 20 | 50 ~ 400 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 25 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 30 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 4 | 0.02 | 32 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 10 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 12 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 13 | 35 ~ 300 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 15 | 35 ~ 350 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 16 | 35 ~ 350 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 20 | 50 ~ 600 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 25 | 50 ~ 600 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 30 | 50 ~ 650 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 32 | 50 ~ 650 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 35 | 100 ~ 700 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 40 | 100 ~ 700 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.1 | 50 | 100 ~ 700 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 10 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 12 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 13 | 35 ~ 300 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 15 | 35 ~ 350 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 16 | 35 ~ 350 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 20 | 50 ~ 400 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 25 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 30 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.05 | 32 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.02 | 10 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.02 | 12 | 35 ~ 300 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.02 | 13 | 35 ~ 300 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.02 | 15 | 35 ~ 350 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.02 | 16 | 35 ~ 350 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.02 | 20 | 50 ~ 400 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.02 | 25 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.02 | 30 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 8 | 0.02 | 32 | 50 ~ 450 | 8 ~ 16 |
Loading...
Shape type | With tapped nose | D dimension tolerance | Df6 | Material | SUJ2 |
---|
Configura
Proprietà di base
t (Head thickness)(mm)
Head squareness
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
M (Tap diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali