Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D dimension tolerance | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | De7 | 15 | 100 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | De7 | 20 | 100 ~ 600 | ||
1 | Preventivo | 10 | De7 | 25 | 100 ~ 700 | ||
1 | Preventivo | 10 | De7 | 30 | 100 ~ 700 | ||
1 | Preventivo | 10 | De7 | 35 | 100 ~ 700 | ||
1 | Preventivo | 10 | Df6 | 15 | 100 ~ 400 | ||
1 | Preventivo | 10 | Df6 | 20 | 100 ~ 600 | ||
1 | Preventivo | 10 | Df6 | 25 | 100 ~ 700 | ||
1 | Preventivo | 10 | Df6 | 30 | 100 ~ 700 | ||
1 | Preventivo | 10 | Df6 | 35 | 100 ~ 700 |
Loading...
Shape type | With counterbore | t (Head thickness)(mm) | 8 | Head squareness | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 |
Configura
Proprietà di base
D dimension tolerance
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali