Bulloni a spalla / esagono incassato / acciaio / brunito (EPB10-31)

Bulloni a spalla / esagono incassato / acciaio / brunito EPB10-31

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EPB10-31

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

D (Shaft diameter): 10 mm

L (Bearing bore length): 31 mm


  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPB10-31

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EPB10-31
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 101031

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bulloni a spalla / esagono incassato / acciaio / brunito, il codice articolo è il seguente: EPB10-31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPB10-31.

Tipologia prodotto

Codice componente
EPB10-36
EPB10-41
EPB10-46
EPB10-51
EPB10-56
EPB10-61
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 101036
1 Disponibile Preventivo 101041
1 Disponibile Preventivo 101046
1 Disponibile Preventivo 101051
1 Disponibile Preventivo 101056
1 Disponibile Preventivo 101061

Supporto tecnico