Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MLK40 |
MLK80 |
MLK100 |
MLK200 |
MLKC20 |
MLKC40 |
MLKC50 |
MLKC100 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Product type | Adhesion strength per set (N) | Heat resistance temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Standard | 392.3N | 80℃ or lower | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard | 784.5N | 200℃ or lower | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard | 980.7N | 80℃ or lower | ||
1 | Preventivo | 10 | Standard | 1961.3N | 200℃ or lower | ||
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Compact | 196.1N | 80℃ or lower | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Compact | 392.2N | 200℃ or lower | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Compact | 490.3N | 80℃ or lower | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Compact | 980.6N | 200℃ or lower |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Product type
Adhesion strength per set (N)
Heat resistance temperature
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali