Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thickness (mm) | A (Tension link width) (mm) | S (Slotted hole pitch) (mm) | L (L dimension) (mm) | SC (S dimension alteration) (mm) | T (Slotted hole pitch) (mm) | TC (T dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 9 | 19 | 15 ~ 130 | 100 ~ 320 | - | 40 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 19 | 15 ~ 130 | 100 ~ 320 | - | - | 41 ~ 139 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 19 | - | 100 ~ 320 | 16 ~ 129 | 40 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 19 | - | 100 ~ 320 | 16 ~ 129 | - | 41 ~ 139 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 25 | 15 ~ 135 | 115 ~ 335 | - | 40 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 25 | 15 ~ 135 | 115 ~ 335 | - | - | 41 ~ 139 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 25 | - | 115 ~ 335 | 16 ~ 134 | 40 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 25 | - | 115 ~ 335 | 16 ~ 134 | - | 41 ~ 139 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 32 | 25 ~ 140 | 140 ~ 385 | - | 50 ~ 180 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 32 | 25 ~ 140 | 140 ~ 385 | - | - | 51 ~ 179 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 32 | - | 140 ~ 385 | 26 ~ 139 | 50 ~ 180 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 32 | - | 140 ~ 385 | 26 ~ 139 | - | 51 ~ 179 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 38 | 25 ~ 150 | 150 ~ 410 | - | 50 ~ 185 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 38 | 25 ~ 150 | 150 ~ 410 | - | - | 51 ~ 184 | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 38 | - | 150 ~ 410 | 25 ~ 149 | 50 ~ 185 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 9 | 38 | - | 150 ~ 410 | 25 ~ 149 | - | 51 ~ 184 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 19 | 15 ~ 130 | 100 ~ 320 | - | 40 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 19 | 15 ~ 130 | 100 ~ 320 | - | - | 41 ~ 139 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 19 | - | 100 ~ 320 | 16 ~ 129 | 40 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 19 | - | 100 ~ 320 | 16 ~ 129 | - | 41 ~ 139 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 25 | 15 ~ 135 | 115 ~ 335 | - | 40 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 25 | 15 ~ 135 | 115 ~ 335 | - | - | 41 ~ 139 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 25 | - | 115 ~ 335 | 16 ~ 134 | 40 ~ 140 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 25 | - | 115 ~ 335 | 16 ~ 134 | - | 41 ~ 139 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 32 | 25 ~ 140 | 140 ~ 385 | - | 50 ~ 180 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 32 | 25 ~ 140 | 140 ~ 385 | - | - | 51 ~ 179 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 32 | - | 140 ~ 385 | 26 ~ 139 | 50 ~ 180 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 32 | - | 140 ~ 385 | 26 ~ 139 | - | 51 ~ 179 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 38 | 25 ~ 150 | 150 ~ 410 | - | 50 ~ 185 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 38 | 25 ~ 150 | 150 ~ 410 | - | - | 51 ~ 184 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 38 | - | 150 ~ 410 | 25 ~ 149 | 50 ~ 185 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 38 | - | 150 ~ 410 | 25 ~ 149 | - | 51 ~ 184 |
Loading...
Product classification | Tension links | Shape | Stroke adjusting type |
---|
Configura
Proprietà di base
Thickness(mm)
A (Tension link width)(mm)
S (Slotted hole pitch)(mm)
L (L dimension)(mm)
SC (S dimension alteration)(mm)
T (Slotted hole pitch)(mm)
TC (T dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali